Flache Führungsschienen drylin® N

Besonders Korrosionsbeständig durch Eloxalbeschichtung

Klar eloxierte Führungsschienen

Klar eloxierte Flachführungsschienen drylin N
  • Silberne Optik durch Klareloxalbeschichtung
  • Robust, gehärtet und unempfindlich
  • Mit oder ohne Bohrungen
  • 4 Breiten von 17 – 80 mm
Klar eloxierte Führungsschienen kaufen

Schwarz anodisierte Linearschienen

Schwarz anodisierte flache Führungsschiene drylin N
  • Schwarze antireflektierende Oberfläche (Anti-Reflex)
  • Ideal für Lasergravuren
  • Mit oder ohne Bohrungen
  • 4 Breiten von 17 – 80 mm
Schwarz anodisierte Schienen kaufen

drylin N Konfigurator

drylin N flache Linearführung konfigurieren
  • Individuell Schienen und Schlitten kombinieren
  • CAD Dateien herunterladen
  • Lebensdauer berechnen
  • Angebot anfordern oder direkt online bestellen
Komplette Linearführung konfigurieren

drylin N flacher Führungswagen für kleinsten Bauraum

drylin N Flachführungswagen

  • Gleitelemente aus iglidur® J, iglidur® J200 oder iglidur® RN213 (für Hochtemperaturen)
  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Besonders leicht
  • Mit oder ohne Vorspannung
  • Wartungsfreier Trockenlauf

 
drylin N flache Linearschlitten

drylin N kleinste Führungsschiene

Linearführung für den kleinsten Bauraum

Überall dort, wo trotz des begrenzten Bauraums zuverlässige, schmierfreie Lineartechnik gefordert ist, schafft drylin N Abhilfe: Die flachen Führungsschienen aus Aluminium ab Größe 17 sind besonders leicht und platzsparend. Dadurch eignen sie sich optimal für den Einsatz in medizinischen Geräten, 3D Druckern und der Automatisierung.  
Zur kleinen Linearführung

Schienen für die Prismenführung

  • Stufenlos verstellbar
  • Ideal für sanftes Gleiten
  • Besonders leicht
  • Klar eloxiert
  • Rost- und wartungsfrei
  • Baugröße 27
  • Gebohrt und ungebohrt verfügbar
Prismenführung kaufen

Flachführung gratis Muster

Ihre kostenlose Flachführung-Musterbox

Die Vorteile der schmiermittelfreien Flachführung selber testen

Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihre kostenlose Mini-Musterbox mit Produktmustern und weiteren Informationen rund um unseren Flachführung-Baukasten drylin N mit seinen Vorteilen. 

Die Box enthält flache Führungsschienen mit verschiedenen Beschichtungen, wartungsfreie Einzel- und Doppelschlitten in unterschiedlichen Größen sowie eine spielfreie Prismenführung.
drylin N Flachführung gratis testen

Konstruktionsregeln

  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Loslagervarianten

Technische Daten

  • Allgemeine Eigenschaften
  • Tragfähigkeit
  • Zulässige dynamische Belastung


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.