Beispiel einer Möglichkeit zum Kosten-Senken mit elektrotechnisch gleichwertigen Energiekettenleitungen mit Aderquerschnitt von 4x0,5 mm²:
Ein Kunde, der heute eine CF5 (PVC-Steuerleitung) verwendet, hat mit einem Wechsel zur CF880 die Option in großen Bauräumen deutliche Ersparnisse zu erzielen. Alternativ kann er/sie durch eine Veränderung auf eine CF98 den Bauraum um 42% reduzieren und zusätzlich eine deutliche Lebensdauersteigerung erzielen.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Leitungsvielfalt. Von Low-Cost-Lösungen mit PVC-Ummantelung bis hin zu High-End-TPE-Leitungen. Alles unter dem Motto: Tech up, cost down!