SPS 2019

chainflex® Motorleitung jetzt mit höherer Temperatur-Zulassung von 90°C / 1000V UL


TPE-Motorleitungen ab sofort mit neuem Isolationswerkstoff für verbesserte Temperaturstabilität inklusive höherer UL-Temperatur von 90°C

Die neuen High-End Motorleitungen von chainflex sind mit verbesserter Aderisolierung für UL-Style bis 90° Celsius ausgelegt. Zusammen mit der Spannungsklasse von 1000V sind dies mit die leistungsstärksten Motorleitungen am Markt. 
Jetzt direkt bestellen!
Diese neuste Generation an chainflex Motorleitungen für Anwendungen in Bewegung versorgen Elektroantriebe mit Strom; wie in 70% der Fälle bei chainflex mit entsprechender UL-Zertifizierung. Die höhere UL-Temperatur wird aktuell immer häufiger benötigt, da viele neue Kunststoff-Steckverbinder die entstehende Wärme nicht mehr so gut ableiten können. Dadurch muss die Leitung mehr Temperatur aushalten können, um die zugeführte Wärme aufnehmen zu können, was uns mit dieser Innovation jetzt gelungen ist. Mit dieser Fähigkeit eignen sich die Serien CF34.UL.D und CF35.UL besonders für hoch anspruchsvolle Anwendungen wie in Regalbediengeräte, Bearbeitungs- & Werkzeugmaschinen oder auch in Outdoor-Kranen.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Um 12,5% verbesserte Temperaturstabilität mit höherer UL-Temperatur
  • 30% geringere Permittivität als Motorleitungen mit PVC-Isolierung
  • Lebensdauer der Leitung online  sicher auslegen
Kosten senken

Kosten senken

  • Kleinere Einbauräume möglich
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • UL-Style 22022/22021
  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 5299, 14 Mio. Hübe
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Niederkapazitive Leitungen führen zu reduzierten Kompensationen in Frequenzumrichtern bei gleichzeitiger Erhöhung des Wirkungsgrades der gesamten Antriebseinheit
  • Ressourcen-schonend dank zuverlässig berechenbarer Lebensdauer


igus im Einsatz: Tausendfach erprobt ...

... reduzieren Kosten & steigern die Lebensdauer


Die Fördertechnik ist seit Jahren eine Branche mit teilweise zweistelligen Zuwachsraten. Der Einkauf per Internet, sei es im B2B Bereich oder auch privat steigt rasant an und damit auch die Anzahl der Hochregalläger. Kunden verlangen, dass Sie in wenigen Tagen, manchmal auch wenigen Stunden beliefert werden. Absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit der technischen Anlagen und Komponenten sind extremst wichtig. 

Mit unseren überarbeiteten chainflex Motorleitungen CF34.UL.D und CF35.UL tragen wir ein bisschen dazu bei, dass Regalbediengeräte (RBG) noch sicherer funktionieren. chainflex Leitungen kommen bei den meisten Herstellern dieser Maschinen zum Einsatz, weil sich in den letzten 25 Jahren bewiesen haben, dass sie zuverlässig sind und auch in den widrigsten Umgebungen lange halten. 
 

Warum chainflex? Weil unsere Motorleitungen Kosten senken & Technik verbessern

chainflex Preischeck für Motorleitungen

Der chainflex Preis-Check:

Sicherheit ist das A und O, und das nicht nur in betrieblich-funktionaler, sondern auch rechtlich-finanzieller Hinsicht. Anlagen- und Maschinenbauer müssen stets verbindliche Aussagen über Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit abgeben. Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 800 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

Mit dieser Erfahrung & Auswahl können Sie die beste Motorleitung ganz individuell für Ihre Bedürfnisse aussuchen. Profitieren Sie dabei von unserer Leitungsvielfalt. Von Low-Cost-Lösungen mit PVC-Ummantelung bis hin zu den CF37/CF38 High-End-TPE-Leitungen. Alles unter dem Motto: Tech up, Cost down!
Mit chainflex Motorleitungen garantiert profitieren

Lebensdauer online berechnen

chainflex Online Tools

Sie suchen nach einer Möglichkeit Ihre Motorleitung exakt so auszulegen, wie Sie es für Ihren Anwendungsfall benötigen?
Mit unseren Online Tools geben wir Ihnen die passenden Werkzeuge direkt an die Hand, mit denen Sie jederzeit und frei zugänglich zu Ihrem Wunschprodukt gelangen. Senken Sie schnell und einfach von daheim Ihre Prozesskosten mit unseren chainflex Online-Werkzeugen. 
Hier klicken

Anschlussfertige Leitungen

readycable Portfolio Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen passend zu 24 Herstellerstandards ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieführungssystemen. Mit 7 Leitungsqualitäten bieten wir immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert.

 
Hier klicken

Motortrommeln vs. Energieketten

Whitepaper EKS vs. Kabeltrommeln Bei langen Verfahrwegen können sogenannte Motorleitungstrommeln als Energieführung eingesetzt werden. igus bietet als Alternative dazu komplette Energiekettensysteme an, die vor allem auf langen Verfahrwegen ihre Vorteile ausspielen, wie im folgenden Whitepaper einleuchtend dargestellt wird.

 
Hier klicken