iSense EC.W.06

Öffnungssteg zur Online Lebensdauerüberwachung

IoT Cloud Anbindung für gleitenden e-kettensysteme

Eine direkte Kommunikation in die igus® IoT Cloud durch ein in den Öffnungssteg integriertes LTE Modem ist möglich. Die Ausgabe der Wartungsempfehlungen erfolgt per Webdashboard, E-Mail oder SMS. Eine mehrjährige Energieversorgung wird über eine integrierte Batterie gewährleistet, optional  existieren „Energy Harvesting" Lösungen. Transparenz durch separat berechnete MTM Mobilfunkverträge und Cloudkosten. Abgestufte prozentuale Lebensdauerinformationen werden über vier Sensorlayer umgesetzt.

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • integriertes LTE Modem übermittelt Abrieb- und Bewegungsdaten direkt in die Cloud
  • keine zusätzliche Hardware notwendig
  • Wartungs- und Austauschempfehlungen im Webdashboard oder per e-mail / SMS
  • Vierfache Genauigkeit gegenüber EC.W.041
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Zusätzliche Hardware im Schaltschrank entfällt - z.B. 1169 € Listenpreis für ICOM.ONLINE Modul
  • Eigene Hardwareentwicklung ermöglicht einen Preis < 400€/Öffnungssteg
  • Ungeplante Anlagenstillstände vermeiden - z.B. ca. 600.000€ sparen, wenn 10h Produktionsausfall in der Automobilindustrie verhindert werden2
beweise der igus news

Beweise

 
  • Laufende Testreihe im weltgrößten igus® Testlabor für dynamische Energieübertragungssystem
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden - bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart3
  • Verbaute Energiekette durch das igus chainge Programm kostenfrei recyclen
  • Mehr zum igus Beitrag zu Plastic2Oil

Animation zu EC.W.06

veranschaulicht das System in 53 Sekunden

 
  • Einsatzgebiete sind gleitenden Anwendungen
 
  • der Öffungssteg meldet konstant den Abrieb der Kette und bestimmt somit die Lebensdauer

Erklärungsvideo zu EC.W.06

Richard Habering erklärt das System in 85 Sek.


Mögliche Einsatzbereiche

Dafür haben wir EC.W.06 entwickelt

 
  • Verkettungsportale in produzierenden Unternehmen
 
  • Roboter Verfahrachsen
 
  • Anwendungen mit Langen Verfahrwegen in der Logistikindustrie
​​​​​​​
  • Prozesskrane

 
isense EC.I.06

Muster

für BETA Testprojekte ab Ende Q2 / 2020 verfügbar

 

Verfügbarkeit

angestrebt für Q3 2020
1 Vier statt einem Sensorlayer
2 eine Minute Bandstillstand in der Automobilproduktion verursacht Kosten von 1.000 bis 6.000 Euro" https://www.channelpartner.de/a/wenn-die-logistik-it-ausfaellt,3045527
3 Willkürlich gewähltes Mercedes Fahrzeug Bj. 2015 mit 160 gramm CO² /km bei willkürlich definierten 100km An / Abreise https://www.autobild.de/artikel/co2-grenze-fuer-kleintransporter-919642.html
 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.