Produktbild TR.RSEC.60

kompaktes, lineares Rückzugsystem TR.RSEC.60

Kosten und Gewicht sparen

Das neue igus® System TR.RSEC.60 ist ein kleines, kompaktes und vor allem leichtes Rückzugsystem zum Führen von Leitungen und Medien an Robotern mit geringen Traglasten.
Durch die Bauform des Rückzugsystem und der Erweiterung auf die
triflex® R Größe 60 lassen sich nun mehrere Leitungen und Medien mit größeren Durchmessern sicher am Roboter führen.
triflex R Neuheit anfragen

tech up

Technik verbessern

  • Systemgewicht von nur 2,2kg
  • Bis zu 250mm Rückzugsweg
  • Einfach nachzurüsten
  • Verhinderung von Schlaufenbildung an den Achsen 4-6
  • Festpunkt der e-kette® durch das lineare Design frei wählbar
cost down

Kosten senken

  • Hohe Laufleistung
  • 40 % günstiger im Vergleich zum TR.RSE.60 Rückzugsystem
  • Reduzierung von Stilstandzeiten, wartungsfrei
  • Modularisierter Aufbau zu den TR.RSE.40 und TR.RSE.50 Rückzugsystemen
proof

Beweise

  • Getestet im igus® Labor: Beständigkeit und Rückzugskraft der Gummiseile sowie Verschleiß von Lagern und Führungen im igus® Labor getestet. Test läuft aktuell mit 13.000 Zyklen pro Tag (Foto vom 17.04.2020)
recycle

Nachhaltigkeit

  • Gewichtsvorteil von 78 % im Vergleich zum herkömmlichen TR.RSE.60 Rückzugsystem. Weniger bewegte Massen und Energieaufwand.
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter:  plastic-2-oil

Warum wurde es entwickelt?

 
  • Durch die 60er Größe kann nochmal mehr Befüllung als mit der 50er Größe, sicher geführt werden.
  • Das sehr geringe Gewicht von nur 2,2 kg für das Rückzugsystem ermöglicht Robotern mit geringer Traglast ein Maximum an Befüllung.       
  • Typische Anwendungsbreiche sind Handling und Palettierung
Produktbild TR.RSEC.60

Neuheitenpräsentation des TR.RSEC.60

wir stellen Ihnen das Produkt in 32 Sekunden vor


das Video enthält: 
  • Aufnahmepunkte für die Montage
  • Demontage des Schlauchpaketes 
  • Funktionsweise über die 250mm
  • das Gewicht des Systems auf einer Waage