Hersteller Artikelnummer | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|
RKH0101 | MAT98513120 | Basisleitung | (5x2,5+(5x0,35)+(4xAWG22)C)C | 17,0 | 10xd | MAT98513120 |
RKH0900 | MAT98513121 | Basisleitung | (5x2,5+(5x0,35)+(4xAWG22)C)C | 17,0 | 10xd | MAT98513121 |
RH2-021DBB-NN | MAT98513122 | Basisleitung | (4G1.5+(2x0.75)C+(2x2x0.14+2x0.25)C)C | 15,0 | 10xd | MAT98513122 |
RH2-022DBB-NN | MAT98513123 | Basisleitung | (4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C | 15,0 | 10xd | MAT98513123 |
RH2-023DBB-NN | MAT98513124 | Basisleitung | (4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C | 15,0 | 10xd | MAT98513124 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.