Kompakte und leichte Bauform
drygear® Planetengetriebe in Baugröße 17

robolink D Gelenk für UR Roboter

Wartungsfreies Planetengetriebe

Das Planetengetriebe überzeugt durch seine kompakte und leichte Bauform. Durch die Verteilung der Last auf mehrere Zahnräder, kann es hohe Drehmomente übertragen. Dabei ermöglicht das eingesetzte Hochleistungspolymer einen leisen und ruhigen Lauf.

  • Verfügbare Übersetzung: 4:1, 16:1
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17
  • Max. Abtriebsdrehmoment: 1 Nm (4:1), 3 Nm (16:1)
  • INI zur Positionsbestimmung optional verfügbar
  • Direkte Motoranbindung oder Antriebswelle möglich
  • Abtrieb über Adapterscheibe oder Welle möglich
Planetengetriebe jetzt kaufen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Tribologisch optimierte Hochleistungspolymere
  • Flexibler Einsatz von Motoren aus drylin® E Programm
  • Ohne Schmierung der Planeten im Getriebe
  • Leichtbauweise (149,1 g bei Übersetzung 4:1)
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Wartungsfrei dank Vollkunststoff-Zahnrädern
  • Günstige Getriebeeinheit mit Motor
  • Einsatz von Spritzguss- und 3D-Druck-Komponenten
  • Energieeffizienz durch Gewichtsersparnis
beweise der igus news

Beweise

  • Getriebeleistungsdaten durch umfangreiche Tests ermittelt
  • Hoher Wirkungsgrad, hohe Laufruhe
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Schmierfrei
  • Austauschbare Komponenten
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter Plastic2Oil.
Planetengetriebe Drehmomentschwankungen
Planetengetriebe Testergebnisse

Technische Daten

Planetengetriebe Übersetzung 4:1

  • Artikelnummer: RL-P-17-4-AA
  • Gewicht: 149,1 g
  • Anzahl Getriebestufen: 1
  • max. Antriebsdrehzahl: > 700 rpm
  • Wirkungsgrad: > 90%
  • Umkehrspiel: > 7°
  • Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen (bei 1 Nm und 25 rpm)

Planetengetriebe Übersetzung 16:1

  • Artikelnummer: RL-P-17-16-AA
  • Gewicht: 191,3 g
  • Anzahl Getriebestufen: 2
  • max. Antriebsdrehzahl: > 700 rpm
  • Wirkungsgrad: > 80%
  • Umkehrspiel: > 7°
  • Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen (bei 3 Nm und 25 rpm)

Downloads

Technische Daten RL-P-17-4-AA
Technische Daten RL-P-17-16-AA

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
Zur App Library

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
 

Zum Low Cost Automation Shop

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
 
Zu den weiteren Produkten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.