Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drygear® Planetengetriebe | Baugröße 17

  • Verfügbare Übersetzung: 4:1, 16:1
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17
  • Max. Abtriebsdrehmoment: 1 Nm (4:1), 3 Nm (16:1)
  • INI zur Positionsbestimmung optional verfügbar
  • Direkte Motoranbindung oder Antriebswelle möglich
  • Abtrieb über Adapterscheibe oder Welle möglich

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
Das Planetengetriebe überzeugt durch seine kompakte und leichte Bauform. Durch die Verteilung der Last auf mehrere Zahnräder, kann es hohe Drehmomente übertragen. Dabei ermöglicht das eingesetzte Hochleistungspolymer einen leisen und ruhigen Lauf.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.