Neuheiten 2020 - igubal® Gelenklager

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.

Metallgelenkkopf für höhere Belastungen

Gelenkkopf aus Stahl mit iglidur® J Lagerring

Metallisches Gehäuse mit selbstschmierender Lagerschale und Kugelkalotte aus Edelstahl erschließen weitere Anwendungen im Bereich von höheren Belastungen.
Zur Neuheit

Gussgehäuselager ohne Schmierung

Massives wartungsfreies Stahlgussgehäuse

Massives Stahlgussgehäuse mit wartungsfreier iglidur® J Kunststoffkalotte
Zur Neuheit

igubal® demontierbare Winkelgelenke

Jetzt auch in M8 und M10

Erweiterung des Abmessungsprogrammes der bewährten Winkelgelenke mit demontierbarem Kugelzapfen.
Zur Neuheit

igubal® GPZM Doppelgelenklager

Abgedichtet gegen Schmutz

Flexibles Gehäusematerial und großer Hinterschnitt verhindern das Eindringen von Schmutz.
Zur Neuheit

igubal® Kugelkappe

Kugelkappe aus iglidur® J für Querlenker

Kostensparen durch Verzicht von Schmiermittel

Hohe Belastungen und hohe Lebensdauer mit der igubal Kugelkappe. Individuelle Abmessungen möglich. 
Zur Neuheit
igubal® Solarstehlager

Solarstehlager für Vierkantrohre

Jetzt auch für Kantenlänge 100x100 erhältlich

Erweiterung des Abmessungsprogrammes der bewährten ESQM-Stehlager.
igubal® Austauschkalotte

Low-Cost Austauschkalotten aus iglidur J4

Steh- und Flanschlager mit metallischem Blechgehäuse jetzt noch günstiger

Erhältlich ab sofort für Steh- und Flanschlager Ø20/25/30mm.
Zur Neuheit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.