Korrosionsbeständige xiros® Pendelkugellager


Mit unserem ersten Pendelkugellager nach DIN-630-Norm aus dem Hochleistungskunststoff xirodur B180 gleichen Sie nicht nur Schiefstellungen auf Wellen bis zu 4° aus, sondern nehmen zusätzlich durch die Doppelreihung der Kugeln leicht erhöhte Lasten auf. Das Pendelkugellager ist zunächst in vier Baugrößen für Durchschnitts-Wellendurchmesser von 8, 10, 12 oder 20 mm erhältlich.

Ihre Vorteile im Überblick:
  • Gleicht Fluchtungsfehler aus
  • Korrosionsbeständig
  • Geringes Gewicht
  • Schmiermittelfrei
Typische Anwendungsbereiche:Allgemeiner Maschinenbau
xiros® Pendelkugellager
Tech up

Technik verbessern

  • Schmiermittelfrei
  • Werkstoff mit FDA-Zulassung
  • Korrosionsbeständig
Cost down

Kosten senken

  • Bis zu 20 % günstiger als das Pendant aus Edelstahl
Proof

Beweise

Recycling

Nachhaltigkeit


Kurze Neuheitenpräsentation


Wissenswertes zu Pendelkugellagern

Aufgrund geringerer Schmiegung der Wälzkörper am Außenring im Vergleich zu einreihigen Radialrillenkugellagern, können Pendelkugellager leicht erhöhte Traglasten aufnehmen. Wieviel die Pendellager in axialer Richtung aufnehmen können, hängt vom jeweiligen Druckwinkel ab. Die Rollenlaufbahn des Außenrings besitzt eine Hohlkugelform, wodurch der Innenring mit den Kugeln um den Mittelpunkt des Pendelkugellagers innerhalb gewisser Toleranzen bei gleichzeitiger Drehung geschwenkt werden kann. Ohne weiteres Entstehen von Reibung ist das Schwenken möglich.

Wie geht das? Im Gegensatz zu Standard-Radialrillenkugellagern sind die Kugellaufbahnen im Außenring seitlich nicht begrenzt. Die Pendelkugellager können somit seitlich im Außenring frei schwenken. Dadurch entsteht bei auftretendem Kippmoment im Begrenzungsbereich der Außenringe kein Anstieg der Reibung.

Wann kommt ein Pendelkugellager für meine Anwendung in Frage?
  • wenn ein großer Schwenkwinkel benötigt wird
  • wenn Bearbeitungsfehler-/Montagefehler oder Wellenbiegungen ausgeglichen werden
  • wenn Spindeln gelagert werden, wo geringer axialer Schlag eine Rolle spielt (kugelige Außenrollenbahn)
Mehr über Pendelkugellager erfahren


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.