Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

drylin® SLW-16120 Linearmodul mit Spindel

  • Flache Bauhöhe
  • Breites Linearmodul
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Hublängen max. 750 mm
  • Wellendurchmesser:  35 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
  • Optional mit kugelgelagerter Spindel (BB)
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
Die Modularität kennzeichnet die drylin® SLW-Linearmodule aus. Viele Baugrößen, unterschiedliche Schlittenlängen, variable Materialien, verwindungssteife Profile, manuelles Zubehör oder passende Motoren. Basierend auf dem neuen drylin® W-Schienenprofil WS-16-120 haben wir ebenfalls das drylin® Linearmodul entwickelt. Eine um 60 % breitere Abstützung gegenüber der schmaleren 60er Variante des SLW, und das bei gleicher Bauhöhe. Der Clou zum Schluss: Als erstes Linearmodul von igus® setzen wir hier komplett auf die dryspin® Gewindetechnologie. 

Sie benötigen eine andere Hublänge? Dann besuchen Sie unseren Konfigurator: Individuelles Linearmodul konfigurieren!

Technik verbessern:
  • Linearmodul mit breitester verwindungssteifer Schienenabstützung
  • Linearschlitten mit bis zu 60 % größere Abstützung als Baugröße 1660
  • dryspin® Technologie Ds14x3 erstmalig selbsthemmend in einem Linearmodul
  • Schmierfrei gleitgelagerte oder dynamisch kugelgelagerte Spindel
  • Für manuelle oder elektrische Verstellungen

Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul mit einer Wunschhublänge bis zu 750 mm
  • Auswahl zwischen 3 Schlittenlängen
  • Auch als Mehrschlittenaufbau und Rechts-Links-Gegenlauf konfigurierbar
  • Passende Motoren und Steuerung anschlussfertig montiert

Bewiese:
  • Über Faktor 3 höheres Widerstandsmoment gegenüber 60 Breite
  • Bis zu Faktor 5,75 höheres Flächenträgheitsmoment
  • Hartanodisation der Linearschiene getestet im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117

Nachhaltigkeit:
  • Zwei Verstelloptionen in einem Linearmodul
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • Alle Lagerstellen aus igus® Polymere für sauberen und hygienischen Betrieb, wahlweise auch FDA-konform
Technische Daten