Tragrollen kaufen

Im Tragrollen-Shop von igus finden Sie eine umfangreiche Auswahl langlebiger Tragrollen für selbst die anspruchsvollsten Anwendungen. Die Rollen sind in Durchmessern von 20 bis 100 mm sowie Längen von bis zu 1.500 mm erhältlich. Ob als Tragrollen für Förderbänder in der Logistik oder als Etikettierumlenkung in der Lebensmittelindustrie: Unsere Tragrollen aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl sind verschleißfest und je nach Material lebensmittelkonform. Sie zeichnen sich außerdem durch ihren leichten Lauf aus. Dank der Verwendung wartungsfreier xiros-Lager sind die Tragrollen leicht und korrosionsbeständig, selbst bei Dauereinsatz in herausfordernden Umgebungen wie der chemischen Industrie. Darüber hinaus können Tragrollen nach Maß gefertigt werden, beispielsweise Tragrollen mit Welle, um besonderen Abmessungen oder Belastungen gerecht zu werden. xiros Tragrollen eignen sich besonders für Bereiche, in denen Schmierfreiheit und Hygiene essenziell sind. Erkunden Sie unser Sortiment und konfigurieren Sie Ihre individuellen Tragrollen direkt online, abgestimmt auf Ihre Einsatzbedingungen und -anforderungen.

Kategorien
Filter
Größe
Temperaturen
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 11

xiros® Tragrolle, klareloxiertes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Kostengünstig und ab Lager verfügbar
  • Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln gemäß DIN EN 143692
ab 19,04 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
8 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, PVC-Rohr

  • Außen Ø: 30, 40, 50, 63 mm
  • Kostengünstig und ab Lager verfügbar
  • Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 10/2011/EU und VO 1935/2004/EG
  • Auch als metallfreie Variante lieferbar
ab 36,97 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
7 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, PVC-Rohr, metallfrei

  • Außen Ø: 30, 40, 50, 63 mm
  • Kostengünstig und ab Lager lieferbar
  • Zu 100 % metallfrei; ideal für die Medizintechnik und Halbleiterindustrie
ab 36,97 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
7 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Carbonrohr, dünnwandig

  • Außen Ø: 30, 50, 100 mm
  • Geringe Massenträgheit
  • Auch als antistatische Variante lieferbar
ab 189,01 EUR/Stk.
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Edelstahlrohr, FDA-konforme Komponenten

  • Außen Ø: 30 mm
  • Für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Edelstahlrohr 1.4301
ab 62,81 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Wochen
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Edelstahlrohr, antistatische Ausführung

  • Außen Ø: 30 mm
  • Verhindert statische Aufladung
  • Edelstahlrohr 1.4301
ab 66,18 EUR/Stk.
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Edelstahlrohr, Hochtemperatur-Ausführung

  • Außen Ø: 30 mm
  • Bis 150 °C dauerhaft einsetzbar
  • Hohe Säurebeständigkeit
  • Edelstahlrohr 1.4301
ab 102,94 EUR/Stk.
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, schwarz eloxiertes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Lieferbar auf Anfrage
Auf Anfrage
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, antihaftbeschichtetes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Verminderte Anhaftung von Klebeetiketten
  • Lieferbar auf Anfrage
Auf Anfrage
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, sandgestrahltes Aluminiumrohr

  • Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Sorgt für mehr Grip als die bereits bestehende Version mit glattem Alu-Rohr
ab 38,54 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
10 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

xiros® Tragrolle, Aluminiumrohr mit Welle

  • Außen Ø: 30, 38, 50, 60 mm
  • Einbaufertiges System
  • Auch einseitig geschlossen lieferbar
  • Lieferbar auf Anfrage
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.