Linienportalroboter

Anzahl Produkte: 8

Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg pro Z-Achse
  • Arbeitsraum 1000 x 750 mm 
  • Freiheitsgrade: 2 + extra Z-Hub
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 6 734,87 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0013 | Arbeitsraum 2500 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg 
  • Arbeitsraum 2500 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 679,73 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0001 | Arbeitsraum 500 x 150 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 183,90 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0010 | Arbeitsraum 500 x 150 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg 
  • Arbeitsraum 500 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 352,25 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 488,42 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0012 | Arbeitsraum 1000 x 400 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg 
  • Arbeitsraum 1000 x 400 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 190,96 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

Linienportal | DLE-LG-0004 | bis 1 m/s | Arbeitsraum 2000 x 1000 mm

Produktinformation
•    Nutzlast bis zu 10,0 kg
•    Arbeitsraum 2000 x 1000 mm 
•    Freiheitsgrade: 2
•    Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
•    Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
 
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

Linienportal | DLE-LG-0002-ED | bis 1 m/s | Arbeitsraum 1500 x 750 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum erweiterbar bis 3000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.