drylin® ZLW - Zahnriemenachse - Befestigung

Die DryLin®-Linearachse ZLW kann auf verschiedene Arten befestigt werden (Klemmelemente und Nutensteine im Lieferumfang enthalten):

Die Einbaulage der Achse ist beliebig. Beim Überkopfeinbau ist der Schutz des Zahnriemens vor Verschmutzung am günstigsten.

1. Klemmelemente

Klemmelemente bieten eine komfortable Befestigungsmöglichkeit der Achse u.a. auf Aluminium-Maschinenprofilen, Bestellnr. 75.40.

2. Nutensteine

Nutensteine ermöglichen den Einbau von 3 Seiten (1040: links, rechts, unten) bzw. 2 Seiten (0630: links, rechts) sowie die Anbringung von Sensoren und Initiatoren zur Positionierung.

3. Verschraubung

Verschraubung, stirnseitig: In den Endtraversen befinden sich Bohrungen, für individuell einbringbare Gewinde.
Im Lieferumfang enthalten
Im Lieferumfang enthalten
Schrauben: 4 x M6/M4

Montagehinweis:

Die mechanische Endlage darf in keinem Fall als mechanischer Anschlag genutzt werden. Beidseitig ist eine Abstandslänge vorzusehen, die mindestens einer Umdrehung der Antriebswelle entspricht. Die beidseitig des Führungswagens vorgesehene Sicherheitsstrecke kann reduziert werden, sofern sichergestellt ist, dass die Gehäuse der Antriebs- und Umlenkeinheit nicht mit mechanischen Bauteilen kollidieren.
Für weitere Fragen zur Befestigung und Anbindung der Zahnriemenachse stehen Ihnen die igus®-Mitarbeiter gern zur Verfügung: Tel. 0 22 03/9649-0

Motorflansch

Der Motorflansch kann mit vier Befestigungsgewinden an der Endtraverse fixiert werden. Es sind verschiedene Motorflanschvarianten erhältlich.
Die drylin®-ZLW-Zahnriemenachse wird auf Wunsch mit Handkurbel geliefert.

Bestellnr. für Lineareinheiten Motortyp Material
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, klar eloxiert 57,14 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, klar eloxiert 65,93 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2260-NEMA23-S ZAW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert 92,24 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, schwarz eloxiert 83,71 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-DC0310 57,14 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-DC0310 65,93 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-DC0350 65,93 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-DC0260 70,96 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-DC0350 73,23 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-DC0350-L 117,62 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0412-DC0260-M 64,94 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0412-DC0310-M 64,94 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0412-NEMA11-M 64,94 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0412-NEMA17-M 64,94 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0415-DC0310-M 67,19 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0415-DC0350-M 67,19 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0415-NEMA17-M 67,19 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0415-NEMA23-M 67,19 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-DC0260 57,14 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-DC0350 57,14 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-DC0420 69,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-OD-DC0260 57,14 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-OD-DC0310 68,99 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-OD-DC0350 68,99 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage MF-0630-OD-DC0420 81,31 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-OD-NEMA17-S 68,99 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0630-OD-NEMA23-S 68,99 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0660-DC0260 69,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0660-DC0310 69,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0660-DC0350 69,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0660-NEMA17-S 69,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-0660-NEMA23-S 69,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-10120-NEMA23-S 67,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-DC0260 65,93 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-DC0420 78,26 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-GEAR60 65,93 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-OD-DC0260 77,78 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-OD-DC0310 77,78 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-OD-DC0350 77,78 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage MF-1040-OD-DC0420 90,10 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-OD-GEAR60 77,78 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-OD-NEMA17-S 77,78 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1040-OD-NEMA23-S 77,78 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1123-NEMA17-AL 32,76 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage MF-1123-NEMA23-AL 63,59 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-DC0350 83,71 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-DC0420 97,26 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-GEAR60 83,71 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-NEMA23-S 83,71 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-OD-DC0420 101,48 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-OD-GEAR60 101,48 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-OD-NEMA23-S 101,48 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1660-OD-NEMA34-S 101,48 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-20120-DC0420-S 270,17 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-20120-GEAR60-S 67,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-20120-GEAR60-S-ES 253,58 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-20120-NEMA34-S 67,46 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-DC0420 29,33 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-GEAR60 70,96 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2530-NEMA23-S 70,96 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-DC0310 73,23 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage MF-3648-DC0350XL 117,62 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-GEAR60 48,92 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Kunststoff, schwarz 32,76 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-NEMA23-S SLW-/SLWE-/SAW-1040 70,96 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-NEMA23 SLW-/SLWE-/SAW-1040 73,23 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-NEMA34 SLW-/SLWE-/SAW-1040 81,41 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-3648-NEMA34-XL SLW-/SLWE-/SAW-1040 117,62 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-1123-DC0310 SAW-0630 Kunststoff, schwarz 43,19 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-DC0310 SLW-/SLWE-/SAW-1040 70,96 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-DC0350 SLW-/SLWE-/SAW-1040 70,96 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig MF-2040-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Kunststoff, schwarz 70,96 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, klar eloxiert 69,23 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert 57,14 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Montagehalter für drylin® ZLW Zahnriemenachsen

Für die Befestigung von drylin® ZLW Zahnriemenachsen an Aluminium Konstruktionsprofilen stehen neue Montagehalter zur Verfügung.

Lieferzeit auf Anfrage