Steilgewindespindeln

Die Steilgewindespindelm gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Das Standardmaterial der dryspin Steilgewindespindeln ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. In Aluminium sind die Steilgewindespindeln ebenfalls erhältlich. Die von igus angebotenen Gewindespindeln sind in aller Regel gerollt. Die Vorteile dieses Herstellungsverfahrens, wie z.B. gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung, passen optimal zu den schmierfreien Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen. Erhältlich sind die Steilgewindespindeln in Rechts-, Links-, und gegenläufigen Gewinde.

Kategorien
Filter
System
Material
Größe

Anzahl Produkte: 2

Neu

dryspin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Edelstahl 1.4301

  • Außendurchmesser: 4 - 20 mm
  • Steigung: 2,4 - 100 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
ab 22,01 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite
Neu

dryspin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl 1.4301

  • Außendurchmesser: 4 - 20 mm
  • Steigung: 2,4 - 100 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
ab 25,31 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.