drylin W Gehäuselager

Kategorien
Filter
Größe
Material
System
Biegung

Anzahl Produkte: 5

drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01P

  • Mit Federvorspannung
  • Definierte Verschiebekräfte
  • Auswahl zwischen 2 Vorspannklassen
  • Geringes Gewicht: Zinkdruckguss 16 g, in Aluminium nur 7 g
  • Präzise kontrollierte Verstellung ohne jeglichen Stick-Slip-Effekt
  • Material: Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Mit Vorspannung
ab 8,68 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
11 in 24-48 Stunden
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01-AL-P

  • Material: Aluminium
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Mit Vorspannung
ab 16,63 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
10 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01P-ES

  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Mit Vorspannung
ab 95,61 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJUM-01P-AL

  • Einzellagergehäuse mit Federvorspannung
  • Vorspannung in bis zu 4 Federstärken
  • Konstante Verschiebekräfte
  • Für klapperfreie und kontrollierte Verstellungen
  • Material: Aluminium
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Mit Vorspannung
ab 37,21 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJUM-01P-ES

  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Mit Vorspannung
ab 58,48 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager

Schmutzresistent. Leise. Stoßfest. Kostensparend.

Gehäuselager aus dem drylin® W Linearprogramm sind wie alle igus® Gehäuselager - passend zu den Schienen - für den Trockenlauf konzipiert. Die Gehäuselager werden für eine Vielzahl an linearen Anwendungen eingesetzt und verzichten ganz auf Schmiermittel wie Öle oder Fette. Durch das Prinzip Gleiten statt Rollen ergeben sich Vorteile gegenüber herkömmlichen Kugelumlaufführungen. Schmutz und Staub kann nicht haften bleiben. Der Einsatz der linearen Gehäuse ist auch in extrem staubiger Umgebung oder bei Anwendungen unter starkem Einfluss von Holz- oder Metallspänen möglich. Ein Nachschmieren ist zudem auch nicht notwendig. Das bedeutet, dass kostspielige Wartungen und Ausfallzeiten reduziert werden sowie Anschaffungskosten für Schmiermittel entfallen.
igus® bietet mit den drylin® Gehäuslagern ein Sortiment aus verschiedenen Materialien - sowohl als Einzelkomponente als auch als Komplettsystem vormontiert oder in Form eines Mono-Slide-Schlittens. Für runde als auch für eckige Einzel- und Doppelschienen finden Sie das passende Gehäuse. Handklemmungen sind optional erhältlich. Um zum Beispiel Wärmeausdehnung ausgleichen zu können, bietet igus® Gehäuselager mit Vorspannung an. Gehäuse aus Zinkguss, Aluminium oder Edelstahl erfüllen die Ansprüche Ihrer Anwendungen. In allen drylin® Gehäuselagern kommen tribo-optimierte Gleitelemente statt Kugelumlaufführungen zum Einsatz. So wird eine optimierte Auflage auf die Druckflächen der Linearführungen gewährleistet. Weniger Materialabnutzung und Verschleiß sind neben der Stoßfestigkeit die positiven Effekte. Zudem verlaufen die Gehäuselager geräuschärmer, sind korrosionsfrei und beständiger gegen Chemikalien als herkömmliche Kugelumlauflager.

Für jede Anwendung das passende Gehäuselager

Die Einsatzgebiete der drylin® Linearlager sind vielseitig. In der Pharma- oder Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau, in der Medizintechnik oder in extremen Umgebungen wie an Offshore Anlagen sind igus® Gehäuselager im Einsatz. Weitere Anwendungen der drylin® Gehäuselager sind unter anderem in Landmaschinen, im Fahrzeugbau, in der Verpackungs- und Holzindustrie oder auch als Konstruktionselement in Möbeln zu finden. Eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen zeigt Ihnen wie breit das Spektrum und die Anwendungsszenarien der igus® Gleitlagergehäuse sind.

Überzeugen Sie sich vom Prinzip “Gleiten statt Rollen” und nutzen Sie mit den passenden Gehäuselagern, Gehäuseführungen und Führungsschlitten die Vorteile von drylin® W, drylin® N, drylin® R, drylin® Q und drylin® T. Berechnen Sie mit unserem Online-Tool die Lebensdauer Ihres drylin®-Produktes hier.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.