Neue chainflex® Servoleitung: garantiert günstig


Produktportfolio-Erweiterung der Leitungsserie CF887

Mit der neuen CF887.07.05.02.01 bekommen Sie genau den schlanken Problemlöser, der in den aktuellen Zeiten gebraucht wird: Extrem effizient in der Herstellung, was zu einem sehr günstigem Einstiegspreis führt, aber trotzdem mit der einzigartigen chainflex Garantie von 36 Monaten. 
Jetzt online bestellen!
Damit ist diese chainflex Innovation prädestiniert für dynamische Anwendungsfälle in entspannten Einbausituationen bei denen eine extreme Kosteneffizienz gefragt ist, so wie es beispielsweise bei der Holzverarbeitung der Fall ist oder in anderen Anwendungsfällen ohne Ölbeeinträchtigung.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • 5 Millionen Doppelhübe in e-ketten garantiert
  • Kleiner Querschnitt für Anwendung in kleineren Bauräumen
Kosten senken

Kosten senken

  • 51% Kosten sparen im Vergleich zu CF21.UL
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 5192, 6 Mio. Hübe
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Geringeres Gewicht bedeutet reduzierten Energieaufwand für Bewegung
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling


Günstige Servoleitungen ab 1m direkt bestellen:

Leitungsaufbau:

 

Außendurchmesser [mm]:

 

Gewicht [kg/km]:

 

Kupferzahl [kg/km]:

 

Nennspannung [V]:

 


Warum chainflex? Weil unsere Leitungen Kosten senken & Technik verbessern

Preis-Check mit Servoleitungen

Der chainflex Preis-Check:

Sicherheit ist das A und O, und das nicht nur in betrieblich-funktionaler, sondern auch rechtlich-finanzieller Hinsicht. Anlagen- und Maschinenbauer müssen stets verbindliche Aussagen über Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit abgeben. Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

Damit können Sie die beste Motorleitung ganz individuell für Ihre Bedürfnisse aussuchen. Profitieren Sie dabei von unserer Leitungsvielfalt. Von Low-Cost-Lösungen wie dieser neuen CF887 bis hin zu High-End-TPE-Leitungen wie die CF29. Alles unter dem Motto: Cost down, life up!
Mit chainflex Servoleitungen bares Geld sparen

Mit der richtigen Leitungsauswahl die Lebenszykluskosten signifikant senken

Checkliste hilft bei komplexen Entscheidungen im Einkauf

 
Funktionseinheiten zur Energieübertragung an Maschinen erfordern eine Vielzahl elektrischer Leitungen, oftmals v.a. günstige Antriebsleitungen wie diese neue Generation der Leitungsserie CF887. Viele Leitungen besitzen elektrisch identische Eigenschaften, die technisch markanten Details liegen jedoch in der mechanischen Performance. Mit dem breiten chainflex Angebotsportfolio in der Antriebstechnik und der Möglichkeit jede Leitung auch individuell nach Herstellerangaben konfektionieren zu lassen, ergeben sich zahlreiche kaufmännische Vorteile.

Um die Kosten signifikant zu senken, kann die in diesem kostenlosen Whitepaper vorgestellte Checkliste Entscheidern wertvolle Hilfestellung leisten. Die Liste stellt die wichtigsten Faktoren für die Leitungswahl vor und verdeutlicht an einem Beispiel allen Entscheidern die Relevanz der notwendigen Parameter. 
 

36 Monate chainflex Garantie

chainflex Garantie Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Hier klicken

Anschlussfertige Leitungen

readycable Portfolio Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen passend zu 24 Herstellerstandards ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bieten wir immer die günstigste Antriebsleitung, die funktioniert.
Hier klicken

Energieketten im Überblick

echain news Energieführungsketten sind da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist dabei die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten.
Hier klicken


in 24-48 Stunden versandfertig