news19

Neue Roboter-Motorleitung für Drehwinkel von 180 °/m bei tordierbaren Anwendungen

Gezielte Erweiterung des chainflex® Produktportfolios an Roboter-Motorleitungen mit PUR-Außenmantel

Optimiert für den tordierten (±180 °/m) Einsatz an Robotern oder kleinen, mobilen Antrieben. Einsetzbar als Motor- oder Servoleitung. Getestet und mit 36 Monaten Garantie. Direkt online bestellbar mit Lieferzeit 24h ab Lager.
Jetzt online bestellen
Die Anzahl der Roboter in den Produktionen wächst rasant. Allein über drei Millionen Stück sollen bis 2020 weltweit im Einsatz sein, schätzt der Internationale Verband für die Robotik-Industrie (IFR). Mit der jetzigen Programmerweiterung "nach unten" folgt igus diesem Trend der immer kleiner werdenden Leitungsdurchmesser. Damit können auch kleine 3D-Handlingsroboter oder Handbediensysteme mit gewohnter chainflex Qualität angeschlossen werden. 

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Optimiert für den tordierten (±180 °/m) Einsatz an Robotern
  • Portfolio-Erweiterung für kleine Bauräume
Kosten senken

Kosten senken

  • Einsatz in kleinen Bauräumen
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 3698, 12 Mio. Hübe
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Bauteile am Roboter können weniger massiv ausgeführt werden
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling: Plastic2Oil


Alle Roboterleitungen von chainflex

Neben Motorleitungen bietet igus noch 6 weitere Leitungstypen speziell für Roboter an

Steuerleitungen

CF77.UL.D

geschirmte Steuerleitungen

CFROBOT2

Datenleitungen

CFROBOT3

Mess-Systemleitungen

CFROBOT4

Busleitungen

CFROBOT8.PLUS

Lichtwellenleiter

CFROBOT5

CF Torsionsbewegung Torsionsbewegung in der Leitung: "aufgedreht" (li.): Elemente rücken nach außen; "zugedreht" (re.): Elemente rücken in den Kern

Warum braucht es eigentlich besondere Leitungen für Roboter-Anwendungen?

Immer komplexere Bewegungsabläufe in industriellen Anwendungen verlangen nach tordierbaren und/oder dreidimensional beweglichen Leitungen mit ähnlich hoher Lebensdauer wie bei linearen Verfahrwegen. Adern, Verseilgebilde, Schirme und Mantelwerkstoffe müssen neben großen Wechselbiegebelastungen auch die Durchmesseränderungen durch die Torsionsbewegungen ausgleichen. Hierzu werden in chainflex CFROBOT Leitungen verschiedene "weiche" Konstruktionselemente, z.B. Rayonfäden (Torsionskräfte-absorbierende Füllelemente) und PTFE-Elemente für verbessertes Gleitverhalten verwendet. Ganz besondere Anforderungen werden bei Torsionsleitungen an das Schirmgeflecht gestellt. Hierbei werden torsionsoptimierte Schirmaufbauten gewählt, die über spezielle PTFE-Gleitfolien die notwendigen Ausgleichsbewegungen durchführen können. Die kerbzähe, halogenfreie und flammwidrige PUR-Mantelmischung bei den Motorleitungen schützt den Innenaufbau vor möglichen Beschädigungen. Im Gegensatz zu linearen Bewegungen besteht der "mechanische Stress" für Leitungen in Roboter-Anwendungen nämlich aus der Kombination von Biege- und Torsionskräften, die sich in der Regel nicht im Vorfeld konstruktiv oder in der späteren Anwendung messtechnisch ermitteln lassen. 

Geteste chainflex Qualität - auch für Roboterleitungen

Das Besondere: Obwohl der Anspruch an die Leitung sehr hoch ist, gibt es trotzdem die gleiche Garantie wie auf alle chainflex Kabel – 36 Monate. Warum ist das besonders? Stark tordierbare Kabel stellen auch andere Hersteller her. Aber niemand macht eine exakte Aussage dazu, wie lange die Leitung in der Anwendung halten wird und gibt darauf eine Garantie. Bei chainflex weiß man durch den Lebensdauerrechner genau, wie lange die Leitung halten wird und wann eventuell ein Austausch angesagt ist. Dies wird mit der igus "Torsionsteststandard"-Norm möglich gemacht, die auf aussagekräftigen und vergleichbaren Testergebnissen basiert. Nach dieser Norm werden alle chainflex CFROBOT Leitungen in einer triflex R-Energieführung mit einem definierten Abstand von einem Meter und einer Torsion von ±180° mindestens 5 Millionen Mal tordiert; natürlich musste sich auch die neue CFROBOT7-Leitung hier beweisen.
 

Alle Infos zur CFROBOT7-Serie

CFROBOT Datenblatt Alle Infos zur kompletten CFROBOT7-Serie können Sie in unserem Datenblatt nachschlagen. Dort finden Sie zahlreiche Daten zu Biegeradien, Leitungsgewichten sowie die exakten Schnittbilder pro Serie. 


 
Hier alle Details erfahren

Roboter-Schlauchpakete

Anschlussfertige Triflex RC Alle chainflex Roboterleitungen können auch als vor-konfektionierte, und damit direkt anschlussbereite, Leitung bezogen werden; und das ab einer Stückzahl von nur einer Leitung. Die Konfiguration von unterschiedlichen Steckverbinder ist genauso möglich wie die Bestellung eines komplett einbaufähigem readychain-Schlauchpaket.
 
Hier klicken

Komplette 3D-Energieführungen

Triflex im Einsatz In 3D-Anwendungen gehören Dreh- und Schwenkbewegungen zum Alltag. Die Energiekette triflex R ist speziell für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter entwickelt worden. Im Vergleich zu einem Kabelschutzschlauch bietet triflex R ein definierten Biegeradius, was die Lebensdauer des Schlauchpakets enorm erhöht.
Hier alles zu Triflex R