3 Produkt-Highlights zur TOC EUROPE '24

Sicher gelagert ...


Schmierfreie Hochlastlager für Krane


TX-Lager
Jetzt entdecken

... smart geführt ...


e-kette mit Zustandsüberwachung


P4 Energiekette vor Hafenhintergrund
Jetzt entdecken

... und flexibel bestromt.


Verfahrbarer Landstromanschluss


imspo vor Hafenhintergrund
Jetzt entdecken

Das sind die News für die Kranindustrie

Erweiterte 4-jährige Garantie auf Energieketten und chainflex Leitungen, neue Lösungen für die Zustandsüberwachung von Leitungsführungen und digitale Tools für die Kranindustrie. Jetzt die Neuheiten entdecken.
Übrigens: Alle 247 Neuheiten finden Sie hier in unserem News-Katalog.
Jetzt die Neuheiten entdecken

Faserverbund-Lager für hohe Lasten


Hohe Lasten tragen und dabei nicht zusätzlich geschmiert werden. Anders als herkömmliche Stahllager bestehen die TX-Hochlastlager aus einem robusten Faserverbund in der Außenhülle und einem gleitoptimieren und selbstschmierenden Werkstoff im Inneren. Dadurch werden die Vorteile der Langlebigkeit und Wartungsfreiheit miteinander verbunden. Aufwändige Wartungsmaßnahmen und Mangelschmierung gehören der Vergangenheit an.

 

Vorteile im Überblick


✅ Kosten sparen: Keine Schmierung

✅ Zeit sparen: Keine regelmäßige Wartung

✅ Ausfälle sparen: Keine Mangelschmierung

✅ Nerven sparen: Getestet in Labor und Praxis
 
Alle Vorteile entdecken
TX2-Lager

Energiekette für lange Verfahrwege


Die Rollen-Energiekette P4HD wurde für die nächsten Generationen an Containerkranen entwickelt. Dank des Prinzips "Rollen statt Gleiten" wird die Reibung auf ein Minimum reduziert und die Kette verfährt auch bei hohen Leitungslasten uns langen Verfahrwegen optimal. Für besonders lange Katzfahrten eignen sich zudem Sensorikmodule, die eine Zustandsüberwachung von Kette oder Leitungen ermöglichen und den sicheren Betrieb gewährleisten.
 

Vorteile im Überblick


✅ Kosten sparen: 57 % Antriebsleistung sparen

✅ Zeit sparen: Geringer Wartungsaufwand

✅ Ausfälle sparen: Zustandsüberwachung

✅ Nerven sparen: Weltweit im Einsatz
 
Alle Vorteile entdecken
TX2-Lager

Flexible Landstromversorgung


Ab 2030 müssen Container- und Passagierschiffe ihren gesamten Strombedarf mit Landstrom decken, wenn sie in großen EU-Häfen anlegen. Das iMSPO ist eine verfahrbare Steckdose für den Landstromanschluss von Schiffen, die sich flexibel am Kai verfahren lässt. Die Anbindung geschieht schnell und die Abfertigung von Containerschiffen wird nicht gestört. So wird ein effizienter Hafenbetrieb gewährleistet.

Vorteile im Überblick


✅ Kosten sparen: Nur EINE Steckdose am Kai

✅ Zeit sparen: Automatisch am Kai verfahrbar

✅ Ausfälle sparen: Bewährte, langlebige Technik

✅ Nerven sparen: Weniger bauliche Maßnahmen
 
Alle Vorteile entdecken

iMSPO im Video




 

Erfolgsgeschichten entdecken

STS, ASC, RTG, RMG, Werftkran, Hallenkran. Unsere Energieketten lassen sich praktisch überall einsetzen. Wie das konkret aussehen kann, zeigen wir Ihnen anhand ausgewählter Erfolgsgeschichten:

Anwenderberichte: Hafen- und Intermodalkrane
Anwenderberichte: Hallenkrane
Anwenderberichte: Werftkrane
Anwenderberichte: Schüttgutkrane


▶ Hier geht es zu allen Erfolgsgeschichten

Whitepaper Anforderungen an STS-Krane

Das sind die News für die Kranindustrie

4 Jahre Garantie

4 Jahre Garantie

Auf alle berechenbaren Produkte – also auch Energieketten und chainflex Leitungen – geben wir bis zu 4 Jahre Garantie.
chainflex PFAS/PTFE

chainflex und PTFE

chainflex Leitungen verzichten auf PTFE. Sollte ein allgemeines Verbot verkündet werden, müssen keine Leitungen ausgetauscht werden.
superwise

Kommunikationsmodul für Sensorik

Die iComm Box ist ein Kommunikationsmodul für i.Sense Sensoren. In einem übersichtlichen Dashboard sind alle Informationen einzusehen.
iDentify

iDentify – Ersatzteile finden

Diese Ersatzteilbeschaffung funktioniert auf KI-Basis: Einfach Produkt abfotografieren und Produkte schnell per App nachbestellen.
igus GO

igus GO – Potenziale erkennen

Kran abfotografieren und Optimierungspotenziale entdecken. Digitale Tools wie igus Go sollen Ingenieure zu Höchstleistungen verhelfen.
News Katalog

Alle 247 News entdecken

In unserem Online-Katalog finden Sie alle News 2024. Jetzt downloaden und stöbern.