Energieketten für lineare Bewegungen

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
System
Abmessung
Öffnungsprinzip/Designprinzip
Freitragende Länge und Füllgewicht
Geschwindigkeit und Beschleunigung
Parameter

Anzahl Produkte: 10

Serie E6.29, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 29 mm
  • Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 22 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 1,31 EUR/Kettenglied
44 Artikel, davon versandfertig:
44 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E6.35, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 35 mm
  • Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 25 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 2,26 EUR/Kettenglied
44 Artikel, davon versandfertig:
44 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E6.40, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 40 mm
  • Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
  • Biegeradien R: 63 - 200 mm
  • Teilung: 27,8 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 2,82 EUR/Kettenglied
96 Artikel, davon versandfertig:
96 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E6.52, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 52 mm
  • Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
  • Biegeradien R: 75 - 250 mm
  • Teilung: 30 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 3,10 EUR/Kettenglied
80 Artikel, davon versandfertig:
80 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E6.62, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 62 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
  • Biegeradien R: 115 - 350 mm
  • Teilung: 50 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 6,73 EUR/Kettenglied
192 Artikel, davon versandfertig:
192 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E6.80L, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 80 mm
  • Innenbreiten Bi: 87 - 550 mm
  • Biegeradien R: 150 - 300 mm
  • Teilung: 65 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 10,98 EUR/Kettenglied
193 Artikel, davon versandfertig:
191 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E6.80, sechs-teilige, robuste Energiekette, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 80 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
  • Biegeradien R: 150 - 450 mm
  • Teilung: 65 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 12,48 EUR/Kettenglied
294 Artikel, davon versandfertig:
294 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie R6.29, Energierohr, Deckel beidseitig herausnehmbar, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 28 mm
  • Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 22 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 2,44 EUR/Kettenglied
32 Artikel, davon versandfertig:
28 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie R6.52, Energierohr, Deckel beidseitig herausnehmbar, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 52 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
  • Biegeradien R: 75 - 250 mm
  • Teilung: 30 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 3,94 EUR/Kettenglied
75 Artikel, davon versandfertig:
35 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie R6.40, Energierohr, Deckel beidseitig herausnehmbar, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

  • Innenhöhe hi: 40 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm
  • Biegeradien R: 63 - 200 mm
  • Teilung: 27,8 mm
  • Version: Im Innen- und Aussenradius herausnehmbar
ab 3,72 EUR/Kettenglied
65 Artikel, davon versandfertig:
5 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite