Schneller konstruieren mit neuen EPLAN Makros

Jetzt igus readycable® neben Siemens neu auch passend zu SEW im CAE nutzen

readycable jetzt schnell und unkompliziert über das EPLAN Dataportal in die Elektro-Konstruktion einbinden mit EPLAN Makros, inklusive Stücklisten und Belegungsplänen.

Im Detail heißt das, dass der Kunde mit den neuen Makros bereits während der elektrischen Konstruktion die vollständigen readycable Produkt-Daten in seinen EPLAN bringen und seine Stückliste bereits komplett fertig stellen kann. 

Zum Beispiel kann der Anwender während der elektrischen Detaillierung in der Konstruktionsabteilung online im EPLAN Dataportal nach z.B. 0198 9308 filtern und trifft damit auf alle igus Leitungen in den bekannten Qualitäten, die er entsprechend seiner Anwendung auswählen und in seinem persönlichen Programm einsetzen kann.
 
Elektro-Konstruktion bei der Arbeit

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Automatische Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokumenten im CAE 
  • 7 Qualitäten je Leitung direkt in EPLAN verfügbar 
Kosten senken

Kosten senken

  • 50% Konstruktionszeit senken durch fertige EPLAN Makros
  • Einfach digital konstruiert & sofort online bestellbar
  • Keine Mindermengenzuschläge, keine Schnittkosten
  • 36 Monate Garantie auf Leitungsmeterware 
Beweise

Beweise

  • Vorgefertigte Module bzw. Markos in EPLAN direkt nutzbar wie im Video-Tutorial zu sehen 
  • Mechanische Belastungstests für Energieketten und Kabel im weltweit größten Test-Labor der Branche
     
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Alle konfektionierten Kabel werden ohne Verschnitt oder Überlängen passgenau geliefert
  • Langlebige Leitungsmaterialien + hochwertige Steckverbinder + maschinelle Verarbeitung = garantierte Sicherheit und Werthaltigkeit der Komponenten


ePLAN Tutorial zu neuen SEW Makros für readycable


Weiterführende Infos zur Garantie

36 Monate Garantie Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Hier klicken

Weitere Antriebsleitungen

readycable Übersicht Finden Sie hier die komplette Übersicht an konfektionierten Antriebsleitungen von igus. Alle mit 36 Monaten Garantie und direkt lieferbar in 24h ab Lager. Schnell und einfach per Produktfinder bestellbar. 
 
Hier klicken

Weitere anschlussfertige Lösungen

USP Bild Mit der Montage von Energieketten und Leitungen muss sich wirklich kein Unternehmen mehr beschäftigen. Mit unserem readychain System liefern wir individuelle, vorkonfektionierte Energiezuführungen, die in einem letzten Schritt einfach vor Ort zu montieren sind.
Hier klicken


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.