chainflex® - in der Welt zu Hause!


Maschinen aller Art kommen mittlerweile in einer globalen Wirtschaft überall weltweit zum Einsatz. Aus diesem Grund achten wir bei igus seit Jahren auf eine hohe norm-konforme Herstellung unserer Produkte. 

Das bedeutet, für unsere chainflex Leitungen haben wir besonders im Fokus alle Richtlinien und Zulassungsbestimmungen der wichtigsten Normen weltweit zu erfüllen. Damit finden Sie bei uns für fast jede Anforderung die richtige Leitung - und das weltweit.  
Hier die komplette chainflex Welt entdecken
Auch wenn es auf die Frage, was denn die wichtigste Zulassung überhaupt keine eindeutige Antwort gibt, so sind doch ein paar bestimmte, v.a. geographische Besonderheiten bei jeder Kaufentscheidung im Blick zu behalten. In Europa darf man nur Maschinen und Anlagen in Verkehr bringen, die ein gültiges CE Zeichen haben. Dies bedeutet für die hiesigen Leitungen, dass sie zwangsläufig alle Vorgaben, die in den CE-Richtlinien aufgeführt sind, erfüllen müssen. Des Weiteren spielt die Erfüllung der Richtlinien nach UL oder die Einhaltung nach EAC/CTP eine wichtige Rolle für den Export, da unsere Kunden Ihre Maschinen weltweit verkaufen und dort natürlich mit den Normen vor Ort konfrontiert werden.

Damit wir bei igus auch spezielle Lösungen für die verschiedenste Branchen anbieten können, bedarf es in vielen Kundenkreisen noch zusätzlicher Richtlinien, die es zu erfüllen gilt. Das können in der Halbleiterindustrie Reinraumzulassungen nach IPA sein oder auf dem Meer Freigaben nach DNV. Zudem spielen oft auch Vorgaben nach DESINA eine große Rolle. Auf all diese Herausforderungen weltweit können Sie hier die richtige Antwort finden: chainflex - in der Welt zu Hause!

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Eine Leitung für alle wichtigen Märkte
  • Planungssicherheit für die Konstruktion
  • Entfall von aufwändigen Gesamtabnahmen
     
Kosten senken

Kosten senken

  • Keine doppelte Lagerhaltung
  • Keine Zusatzkosten beim Zoll
  • Reibungsloser Ablauf beim Zoll
  • Einfaches Disposystem
Beweise

Beweise

  • alle nationalen wie internationalen Normen & Zertifikate
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine doppelte Lagerhaltung

chainflex - in der Welt zu Hause!


UL verified, UL Listed, DNV und viele mehr...

Übersicht der neusten chainflex Zulassungen und Zertifikate:


Warum das Produkt halten sollte, was es verspricht

„36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“

Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus® 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner ein-eindeutigen – auf igus verweisende – Nummer gekennzeichnet ist.

Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung, ohne die ein Export von Anlagen nach Amerika aller Voraussicht nach weniger reibungslos laufen würde. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt.

Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihre gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden! Probieren Sie es gerne gleich selbst online aus mit der zertifizierten Lebensdauerberechnung.
 

Das komplette chainflex Angebot

chainflex Portfolio chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie. chainflex Leitungen für Energieketten funktionieren selbst bei vielen Zyklen, hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen sowie extremsten Umgebungsbedingungen.
Hier klicken

Alle Highlights aus dem Testlabor

chainflex Testversuche Das chainflex-Labor konzentriert sich auf besondere, durch die einschlägigen Standardnormen und Labore nicht abgebildeten Versuche und Tests, die zur Bestimmung der Lebensdauer und Funktion der bewegten Leitungen unabdingbar notwendig sind. Dies ist nun durch UL nochmal bestätigt worden. 
 

Garantiert konfektionierte Leitungen

readycable Übersicht Konfektionierte readycable Leitungen sind anschlussfertige Antriebsleitungen. Als Hersteller und Konfektionär bietet igus alles aus einer Hand und reduziert damit ganz konkret Ihre Prozesskosten. Das Sortiment umfasst das Katalogprogramm mit konfektionierten Leitungen passend zu zahlreichen Herstellerstandards sowie individuelle Einzel- oder Serienfertigung.
Hier klicken