1) Überproduktion
Kein Meter Kabel zu viel: Eine auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung
2) Umlaufbestände/Lagerhaltung
Just in Time: Reduzierung Ihres Lagerbestandes um 50%
3) Transport
Nur ein Weg für ein Komplettsystem, statt vieler Transportwege für viele Einzelteile
4) Warte- und Liegezeit
Verkürzung Ihrer Durchlaufzeit um bis zu 95%
5) Bewegung
Ein Ansprechpartner: Alles aus einer Hand, direkt vom Hersteller
6) Unangemessene Mittel/Verfahren
Eliminierung von Montageunterbrechungen durch einbaufertige Systeme
7) Fehler/Ausschuss
Zuverlässige Qualität durch 100% geprüfte Komponenten
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.