Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen für Energieketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up. Cost down“
Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen innovative Energieführungssysteme vorstellen - von Produkterkennung für Energieketten über die neue Energiekette E4Q.1L (Lean), die sich durch Ihre Stabilität und geringem Gewicht auszeichnet, bis hin zum Flachbandkabel e-skin flat aus leitfähigem ESD-Material für Reinraumanwendungen und vieles mehr. Viel Spaß beim Entdecken. Und wie immer gilt: Wenn Sie etwas nicht finden, was Sie dringend benötigen, sprechen Sie uns an. Neue Wege finden, um zu verbessern, was sich bewegt – das ist unser Ding.
Themenbereiche:
Für Roboter ↓ | Für einfache und günstige Leitungsführungen ↓ | Für Reinraumanwendungen ↓ | Für Speziallösungen ↓ | Zubehörteile ↓ | Konfiguratoren ↓
Ersatzteile identifizieren leicht gemacht. Mit KI-gestützter Ersatzteilerkennung von igus kann ein Ersatzteil schnell und einfach identifiziert werden. Das Ersatzteil wird über mobile Devices, wie z.B. Smartphone oder Tablets, direkt vor Ort indentifiziert. Das Ziel: die Suchzeit zu reduzieren und immer das richtige Ersatzteil zu bekommen.
Next Level der Konfiguration von Robotern. Für den Quick Robot Konfigurator gibt es jetzt für drei ausgewählte Modelle und Konfigurationen die Möglichkeit, die Planung auf ein neues Level zu heben. Augmented Reality lässt Sie die Roboter in Ihr Büro oder Fabrik holen und schafft dadurch eine noch bessere Visualisierung und Planungssicherheit.
Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht. Hochdynamisch, jetzt per Hand zu öffnen. Mehr Platz für Leitungen dank größerer Innenhöhe (64 mm) bei gleichzeitig reduziertem Eigengewicht.
Ableitfähige Flachbandkabel für Reinraumanwendungen. Die Ableitfähigkeit verhindert elektrostatische Felder ebenso wie abrupte Entladung aufgrund der Bewegung der e-skin flat.
Das weltweit erste e-kettensystem mit eigenem Antrieb, ab sofort nahezu verschleißfrei mit Linearmotor. Für Lange Wege von 1.000 m und mehr bei extremer Dynamik und hohen Laufzeiten.
Die SCARA Cable Solution bekommt mit der Clean SCARA Cable Solution eine Produkterweiterung für den Reinraum.
Um den Anforderungen im Reinraum gerecht zu werden, wurde dieses Produkt entwickelt und erlaubt einen Einsatz im Reinraum bis zur ISO Klasse 2 (IPA zertifiziert)
Der Cable Clip bietet neben der Befestigung von Leitungen an Cobots noch weitere Möglichkeiten, Leitungen an fast jedem Ort kurz oder langfristig, schnell und einfach zu führen.
Die neue E2C.10L im E2.1-Design bietet mehr Innenraum bei gleichzeitig reduzierter Außenbreite. Die Kette wird serienmäßig aus dem Recyclingmaterial igumid CG produziert
Ausbau des erfolgreichen E2.1-Programmes. Geschlossene (nicht zu öffnende) Ausführungen mit Innenhöhen 26 mm. Kostengünstig bei erhöhter Zusatzlast, daher optimal für das Führen von Hydraulik.
Bei der neuen snap chain 2.0 lassen sich die Leitungspakete einfach mit Standard-Kabelbindern fixieren und sicher im Biegeradius führen. Flexibel und variabel einsetzbar.
Spezielles flaches, einfaches und günstiges Design zur Leitungsführung in Server-Auszügen bzw. für Auszüge/Schubladen jeglicher Art.
Mit dem neuen Biegeradius 100 mm kann die Energiekettenserie E4.56 nun in noch kleineren Bauräumen eingesetzt werden. Großer Baukasten mit vielen verfügbaren Breiten und Zubehörteilen.
Die bewährte Serie E6.29 aus Standard-Material ist ab sofort für den Einsatz im Trockenreinraum (ISO 3, Taupunkt -40°C = rel. Feuchtigkeit <1%) durch Fraunhofer IPA zertifiziert für die ISO Reinraumklasse 4.
Drei neue E6-Serien (insgesamt 88 Artikel) mit Innenhöhen 29, 40 und 52 mm sind ab sofort als elektrisch ableitfähige ESD-Variante ab Lager erhältlich und online konfigurierbar. Damit werden statische Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen zuverlässig vermieden.
Abriebfestigkeit ist der entscheidende Parameter bei Energieketten-Anwendungen im Reinraum. Die Energiekette C6 setzt hier Maßstäbe. Der Abrieb ist kaum messbar. Besser geht es kaum: Auch bei hoher Beanspruchung lässt sich bei der neuen Reinraum-Energiekette C6 kein Abrieb messen.
Erweiterung der e-skin Produktfamilie. Die SKS24 füllt die Lücke zwischen der kleinsten e-skin SKS20 und der SKS28. Hierbei werden die Schalen eine Innenhöhe von 24 mm und eine Innenbreite von 48 mm formen. Die Seitenbänder bzw. der Verschluss haben die Stärke der SKS28, um die freitragende Länge zu maximieren.
Die neue Stützkette ermöglicht längere Verfahrwege mit dem Reinraum-optimierten System e-skin® flat. Die neue größere Stützkette wird in dem e-skin® flat POD SKF15C geführt und kann in die existierende Struktur der Anschlusselemente integriert werden
Vorteile der Reinraumketten auch auf langen Verfahrwegen nutzbar. Hierbei wird das Obertrum der reinraumfähigen e-kette® E6.52 auf langen Verfahrwegen gestützt, wodurch die Partikelemission des Gleitens eliminiert wird. Durch motorgesteuertes Wippen der Rollenführung werden die Berührungen so gering wie möglich gehalten.
Der nächste Evolutionsschritt von e-tract, der Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung – optimal an der Ladesäule für Elektroautos. Die neue Version ist nun noch schlanker und kompakter und bietet ein besseres Verhältnis von Auszug zu Gesamtleitungslänge im System. Eine Wallbox (11 kW) ist im System integriert.
Der Microphone Motor Reeler schließt eine Lücke im Bereich der Bühnentechnik und ist besonders durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht vielseitig einsetzbar. Nach DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 für den Bühnen- und Theaterbetrieb anwendbar.
Bisher stellten herunterhängende Leitungen bei Schwenkkranen oft ein hohes Risiko dar. Sie konnten sich verheddern und abreißen. guidelok GLO.S baut kompakt am Kranträger und erhöht die Sicherheit im Betrieb.
Die igus e-chain reel ist ein motorisiertes, auftrommelbares e-kettensystem, das durch eine Spezialkette bestückt mit Rolleneinsätzen es ermöglicht, die Steckdose in einem Bereich von bis zu 100 m flexibel zu positionieren. So können mehr Schiffe als mit fest installierten Systemen versorgt werden.
Mit dem neuen asymmetrischen Trennsteg Hi.9 lassen sich nun auch viele dünne Leitungen einfach führen. Mit der Mittellasche wird eine bestehende Energiekette einfach erweitert, um eine große Anzahl von Leitungen oder besonders schwere Leitungen in einer Energiekette zu führen. Mit der TUB-Lasche lassen sich zusätzliche Wellrohre, Leitungen oder Schläuche parallel zur bestehenden Energiekette führen.
Mit den neuen Kettenöffnern lassen sich die E2.1-Energieketten meterweise in wenigen Sekunden öffnen und Trennstege sowie Fachböden einfach einsetzen. Sichere Führung bei deutlich reduziertem Kraft- und Zeitaufwand, gleichzeitig wird auch die Gefahr einer Beschädigung der Öffnungsstege minimiert.
Mit dem Rastclip E2.26.C01 kann der befüllbare Raum einer bereits bestehenden Kettenkonfiguration einfach um bis zu 375 mm² erweitert werden.
Entwickelt als kompakte und besonders leichte Ablegerinne für unsere Low Cost Automation-Raumportale, eignet sich die neue tube-trough-Ablegerinne auch hervorragend für eine Vielzahl unserer kleinen Kettenserien.
Vereinfachte Zugentlastung im Anschlusselement. Einteiliges, durchgängiges Element für definierte Leitungsdurchmesser-Bereiche pro Lage. Dies reduziert die Anzahl der Bauteile im Anschlusselement und ermöglicht eine schnelle Montage.
Berechnen Sie die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer in Doppelhüben und Kilometern. Anhand der Lebensdauer wird ein individuelles Garantiezertifikat auf Ihre gewählte Energiekette generiert.
Mit dem e-spool Produktfinder finden Sie in wenigen Schritten die richtige Federleitungstrommel für Ihre Anwendung.
Erhalten Sie interaktive 3D-Modelle der Energiekettensysteme, die eine effektive Darstellung und überzeugende Einsicht ins Innere von Produkten ermöglichen.
Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.