Neue Zubehörteile für die E4Q

Erweiterung des E4Q-Baukastens

Erweiterung des E4Q-Baukastens

Viele dünne Leitungen einfach führen - Trennstege Hi.9 für die E4Q.58

Technische Daten

Art.-Nr. für SerieAsymmetrische TrennstegeUniversal TeilungsstegeUniversal SeitenplattenUniversal TrennstegeFachböden, rastbar (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.3434.934.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.4444.944.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58 / H4Q.5858.958.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.8282.982.2182.2282.23S428.XXX

e-kette einfach erweitern - Mittellasche für die E4Q.58

Mittellasche für die E4Q.58
E4Q Mittellasche

Einfache Führung parallel zur Kette - TUB-Lasche für die E4Q.58

TUB-Lasche für die E4Q.58
E4Q TUB
E4Q TUB
Art.-Nr. PMACLIPNW [mm]A [mm]B [mm]C [mm]H [mm]E [mm]M [mm]
I-BFH-17-0173020342068M60
I-BFH-23-02338,520422485M60
I-BFH-29-02945,520563199M60
I-BFH-36-03655,520563199M60
I-BFH-48-04867,5206837143M60
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Energieketten der Serie E4Q

Energieketten E4Q

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung