Change Language :
| Innenhöhe | Max. Geschwindigkeit (FLG, freitragend) | Max. Beschleunigung (FLG, freitagend) | Max. freitragende Länge | Leitungsdurchmesser (max.) | Zulässige Temperatur | Max. Zusatzlast | Brennbarkeitsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 - 82 mm | 20 m/s | 200 m/s² | bis 6,20 mm | bis 72 mm | -40°C / +120°C | bis 80 kg/m | VDE 0304 IIC UL94-HB |

Innenhöhe [hi]: 34 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 063 - 300 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe [hi]: 44 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 075 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe [hi]: 58 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe [hi]: 82 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 150 - 1.000 mm
Teilung: 111 mm

Innenhöhe [hi]: 34 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 063 - 300 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe [hi]: 44 mm
Innenbreiten [Bi]: 075 - 350 mm
Biegeradien [R]: 075 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe [hi]: 58 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe [hi]: 82 mm
Innenbreiten [Bi]: 100 - 500 mm
Biegeradien [R]: 150 - 1.000 mm
Teilung: 111 mm
Modulares Bügelkonzept mit E4Q Öffnungsmechanismus: Energiekette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Werkzeuglos und einfach montieren und bei Bedarf Schläuche tauschen.
1 Im Vergleich zum System E4.1
2 Im Vergleich zur Serie 4040C
3 Aufgrund höherer Zusatzlast kann ggf. die günstigere kleinere
Serie verwendet werden
Komplette Flexibilität, Sicherheit und Montagefreundlichkeit in einem
Wählen Sie je nach Zugänglichkeit, von welcher Seite Sie den Boden einschieben möchten und ob Sie besser an den Innen- oder Außenradius der Energiekette kommen, um die Öffnungsstege zu lösen. Die Verriegelung der Zwischenböden erfolgt formschlüssig über den integrierten Schieber und automatisch bei Montage des Öffnungsstegs. Dank des Formschlusses ist eine nahezu kraftlose Montage möglich. Mit der einfachen und schnellen Verriegelung sind die Böden trotzdem unverlierbar montiert. Für die Entriegelung lösen Sie den Öffnungssteg im Innenradius oder im Außenradius, je nach Zugänglichkeit. Bei den neuen E4Q e-ketten ist das Öffnen schnell und ohne Werkzeug erledigt. Nachdem der Öffnungssteg gelöst wurde, kann der Zwischenboden über den seitlichen Schieber entriegelt und dann einfach raus gezogen werden.
| Für Serie | Art.-Nr. Universal-Teilungsstege | Art.-Nr. Universal-Seitenplatten | Art.-Nr. Trennsteg für Universal-IA | Art.-Nr. Fachböden, rastbar 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58 / H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal