Change Language :
Ein großes Zerspanungsvolumen, bis zu 40m/min Bearbeitungsgeschwindigkeit und 5m/s² Beschleunigung. Die als 3-, 4- oder 5-Achsige Version erhältliche Langbettwerkzeugmaschine der SFZ Baureihe von SAMAG ist auf hohe Steifigkeit, Stabilität und Leistung ausgelegt. Gleiche Anforderungen galten entsprechend auch für die Energiekette. Dank readychain Energieführung, die fertig mit konfektionierten Leitungen inklusive Steckeranschlüssen bestückt wurde, spart sich der Kunde 2/3 der Montagezeit und erhebliche Kosten.