Reinraumtaugliche Rollenstützen GLO.CR

Geringste Partikelemission durch optimierte Rollenoberflächen

Designstudie

Reinraumtaugliche Rollenstützen für lange Verfahrwege. Hierbei wird das Obertrum der reinraumfähigen e-kette® E6.52 auf  langen Verfahrwegen gestützt, wodurch die Partikelemission des Gleitens eliminiert wird. Durch motorgesteuertes Wippen der Rollenführung werden die Berührungen so gering wie möglich gehalten.
Jetzt reinraumtaugliche Rollenstützen GLO.CR anfragen
Reinraumtaugliche Rollenstützen GLO.CR

Lieferprogramm:

 
Art.-Nr. StützeArt.-Nr. e-ketten SerieInnenbreite
[mm]
Biegeradius
[mm]
Stützabstand
[mm]
 
GLO.CR.56.RE6.5250 - 300075 - 2501.000 - 2.000 Jetzt anfragen

Tech up

Technik verbessern

  • Rollenstützen erlauben lange Verfahrwege ohne Gleiten
  • Vorteile der Reinraumketten auch auf langen Wegen nutzbar
  • Verschwinden der Stützrollen für den Radius durch Federkraft und optional auch motorisiert gelöst
Cost down

Kosten senken

  • Geringste Partikelemission durch optimierte Rollenoberflächen und Ersatz des Federstabes durch eine Springfede
Proof

Beweise

  • IPA-Zertifizierung eines Komplettsystems mit 4 Stützen
    und E6.52 mit Reinraumklasse ISO 5 für Serie GLO.CR.56
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Keine Verunreinigung von Materialien im Reinraum durch Partikel

Reinraumtaugliche Rollenstützen GLO.CR
1. Reinraumtaugliche Rollenstützen
2. Durch motorgesteuertes Wippen der Rollenführung werden die Berührungen so gering wie möglich gehalten

Passende Energieketten der Serie E6 für reinraumtaugliche Rollenstützen

Das System E6 bietet neben der langen Lebensdauer zahlreiche weitere Vorteile. So zeichnet sie sich durch einen extrem leisenvibrationsarmen Lauf aus - damit passt sie gut zum ebenfalls vibrationsarmen Antriebskonzept des Linearmotors. Der so genannte Polygoneffekt, der beim Abrollen einer Energieführung auftreten kann, wird auf ein Minimum reduziert. Die extrem niedrige Geräuschentwicklung wird in einem Gutachten der TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH bestätigt.


Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.