System E6

E6 Energiekette mit Fraunhofer IPA Tested Device Kennzeichnung.

E6.29

E6-Kettenglieder mit Maßangabe 29.

E6.35

E6 Energiekette mit Maßangabe 35 mm.

E6.40

E6-Kabelschleppkette mit 40 mm Höhe in Seitenansicht.

E6.52

E6-Energiekette mit Maßangabe 52.

E6.62

E6-Kabelschleppkette mit 62-mm-Maßangabe.

E6.80L

E6 Energiekette mit 80 mm Innenhöhe in gerader Ansicht.
E6.80 Energiekette mit Maßangabe 80.

E6.80

e-kette®, halbstegig

R6.29

e-kette R6 mit Energieführungskette und Maßangabe 29.

R6.40

R6-Energiekette mit 40 mm Höhe.
Energiekette der Serie R6 mit 52 mm Maßangabe.

R6.52

e-rohr R6.52

Auswahlhilfe e-ketten®

Montageanleitung

Anwendungsbeispiele

Versuche

Laufruhe

Geräuschpegel ≤ 37 dB(A)

In der Praxis realisiert

Fernsehstudio mit zwei Schreibtischen und Deckenkran für Kameras und Licht.

Im Einsatz bei Strohmann GmbH

Industrieanlage mit gelbem Linearportal und Kabelkette in einer Produktionshalle.

Das könnte Sie auch interessieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung