Energieketten für Laufruhe und Reinraum

Energiekette

E6.1

Serie E6.1
  • Innenhöhen: 29 bis 80 mm
  • Verfügbar in 3 Versionen:
    • Im Innen- und Außenraidus beidseitig aufklappbar
    • Im Innen- und Außenraidus beidseitig herausnehmbar
    • Im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Extrem leise 32 dB(A)
  • Hohe Zug- und Schubkräfte
  • Reinraumtauglichkeit ISO Class 1: nahezu kein Verschleiß und Abrieb

E6

Serie E6
  • Innenhöhen: 29 bis 80 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Beidseitig zu öffnen
    • e-rohr, Deckel beidseitig herausnehmbar

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat und CFCLEAN

e-skin flat
  • Modularer und kompakter Aufbau
  • Leitungen schnell austauschen
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Class 1
  • Hohe Ausfallsicherheit durch abgestimmte Verseilgebilde CFCLEAN
  • Ab Lager lieferbar

Wellrohr e-skin

Wellrohr e-skin
  • Innenhöhen: 28 bis 40 mm
  • Öffnen und Schließen wie ein Reißverschluss
  • Geringer benötigter Bauraum
  • Staub- und Wasser geschützt
  • IPA Klassifizierung 1
  • 2. Preis des Frauenhofer Reinheitstechnik-Preises 2018

R6

Serie R6
  • Innenhöhen: 28 bis 52 mm
  • Geschlossenes System
  • Leiser Lauf
  • Abriebsarm

T3

System T3
  • Innenhöhe: 29 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Sehr leichte e-kette®
  • Kleine Biegeradius und kleinste Einbauräume
  • Leise 33 dB(A)
  • Reinraum ISO Class 2

E3

E3
  • Innenhöhen: 10 bis 22 mm
  • Öffnungsstege an einem Band - im Außenradius aufreißbar
  • Leise 38 dB(A)
  • Modularer Aufbau: Öffnungsstege, Innenaufteilung und Verbinder an einem Band

Energieketten-Recycling

E3

Wie lassen sich Vibrationen in Energieketten minimieren?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung