Edelstahlgewebe oder Stahlplatten mit iglidur® Coating

Edelstahlgewebe mit iglidur Coating

Flexibel und robust  

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Edelstahl mit IC-05 Beschichtung

Alle Eckdaten zum Produkt

  • Edelstahldraht oder Stahlplatten mit iglidur Beschichtung
  • Standardgröße 1.200 x 800 mm (Palettenmaß)
  • Verschiedene Drahtstärken: 0,4 mm oder 0,22 mm
  • Plattenstärke: 5 mm
  • Verfügbare Werkstoffe IC-01, IC-02, IC-05
  • Beschichtung bleibt auch bei Verformung stabil
  • Lässt sich verschrauben oder nieten

Montageanleitung

Das könnte Sie interessieren

Whitepaper Preview

Whitepaper zum Thema Beschichtung

  • Funktionsweise und Verarbeitung
  • Die optimale Beschichtung für Ihre Anwendung
  • Der iglidur Coating Service - So funktioniert's
  • Hinweise für Selbstbeschichtung
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Coating Muster

Kostenloses Muster bestellen

  • Muster mit iglidur IC-05 Beschichtung
  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
  • Inkorporierte Festschmierstoffe machen Schmierung überflüssig
  • 480 h Salzsprühnebel-Test nach DIN EN ISO 9227

Alle Neuheiten auf einen Blick

Interaktiver Neuheitenkatalog

Mehr Infos zu iglidur Coating

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog

iglidur Coating im Onlineshop

iglidur Beschichtungspulver