drylin®
Portalroboter

Linearroboter ab Lager oder als individuelle Lösung

Schnelle Lieferung und Montage, einfache Steuerung

drylin® Portalroboter bestehen aus verschiedenen Linearaktuatoren, die XYZ-Linearbewegungen ausführen. Die schmierfreien Komponenten sind korrosionsbeständig, wartungsfrei und leicht. drylin® Portalroboter kosten bis zu 60 Prozent weniger als herkömmliche Portalroboter.
Typische Anwendungen:

Pick and Place
Sortieren
Etikettieren 
Messen
Pipettierung
u.v.m.

Unsere Standard Portalroboter ab Lager

Linienportalroboter

  • Linienportalroboter (Einzelschiene)
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 mm

Flächenportalroboter

  • Flächenportalroboter (XY Bewegung)
  • Tragfähigkeit bis 80 N
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm

XYZ-Portalsystem

  • Raumportalroboter (XYZ Bewegung)
  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,8 mm

Mehr Infos zu Standard Portalenrobotern

custom gantry

Individuelles Portal: Anwendung beschreiben, Angebot erhalten

Besonders belastbar

heavy duty gantry

Besonders individuell

custo gantry

Tech up mit igus

Technik verbessern

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Korrosionsfrei

Cost down mit igus

Kosten senken

  • Weniger Wartungskosten
  • Keine Kosten für Schmiermittel
  • Weniger Stillstandzeiten
  • Geringe Montagekosten durch einfach Montage

 

igus beweist eine längere Lebensdauer der Portalroboter

Bewiesen

igus Produkte sind nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil


Passende Steuerungen für Ihren Portalroboter

Fertige Robotersteuerungen mit Software von igus

igus® Robot Control Robotersteuerung und Software

Dieses Set ermöglicht Ihnen eine intuitive Steuerung Ihres drylin® E Portalroboter. Mit der zugehörigen Software können Sie den Roboter über eine graphische Benutzeroberfläche programmieren und steuern.

Zur Robotersteuerung mit Software

dryve® D1 webbasierte Motorsteuerung

Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten, Laufzeiten einzelner Achsen definieren mit jeweils einer passenden Steuerung pro Achse. 

Zur D1 Motorsteuerung
Robotersteuerung mit Software von igus®

Diese Produkte setzen wir für unsere Portalroboter ein

Linearachsen

drylin Linearachsen

  • mit Zahnriemenantrieb
  • mit Spindelantrieb
  • Leichte Auslegerachsen

Linearachsen im Überblick

Motoren

Motoren

  • NEMA-Schrittmotoren
  • Gleichstrommotoren (DC)
  • EC/BLDC-Motoren

Motoren im Überblick

Motorsteuerungen und Zubehör

drylin linear actuator accessories

  • Motorsteuerungen, Motorflansche, Kupplungen
  • Initiatoren und Näherungsschalter
  • Externe Bremswiderstände

Zum Motor-Shop

FAQ: Alles was Sie zu unseren Portalen wissen müssen

Fragen zu Portalrobotern
Blog

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.

Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.