Die flache Linearachse mit Zahnriemenantrieb

Kostengünstige, platzsparende econ Zahnriemenachse : drylin ZLN-40

Die ZLN kombiniert die flache und leichte Bauweise der drylin® N Linearführung mit der Dynamik einer Zahnriemenachse. Der clevere Aufbau basierend auf Standardkomponenten reduziert den Montageaufwand und gewährleistet eine schnelle Lieferung. Millimetergenaue Wunschhublänge, direkte Motoranbindung und ein seitlich umlaufender Zahnriemen ohne Untertrum für die Rückführung des Zahnriemens kennzeichnet die kompakte Zahnriemenachse.
 
  • Flache Bauform mit 27 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Mit NEMA-Schrittmotoren und EC-/BLDC-Gleichstrommotoren
  • Lieferung ab 48-72 Stunden
Anwendungsgebiete: Verkaufsautomaten, Servicerobotik, Automation

zln-40

Technische Daten

Art.-Nr. max.
Hublänge

[mm]
Gewicht


[kg]
zusätzl.
(per 100 mm)

[kg]
Max. stat.
Tragfähigkeit
axial
[N]


radial
[N]
Traversen-
material
ZLN-40 750 0,24 0,05 30 80 Kunststoff Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. A AI H X E2 E3 AM LM lt ltm dp sg l v
ZLN-40 40 50 28 60 32 42 42,5 70 30 61,5 4,5 M3 141,5 60 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Lieferzeit

Lieferzeit

ab 48-72 Stunden

Die richtige Motorausrichtung für die Zahnriemenachse

In unserer Anleitung erfahren Sie, welche Ausrichtung der Elektroanschlüsse für bspw. für Motor-, Encoder- oder Bremsenanschluss sich am besten für die Zahnriemenachse eignet.
Dabei definieren wir die Ausrichtung in Grad (von hinten auf den Motor blickend). 
 
Ausrichtung Motor an Zahnriemenachse

Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.