Unsere robolink® Gelenkarmroboter sind individuell und flexibel einsetzbar. Ob für einfache Pick and Place Anwendungen, Schweißanwendungen oder vertikal positioniert; dank zahlreicher Kundenanwendungen und Optimierungen in unserem hauseigenen Testlabor können wir unsere Robotik Technologien stets verbessern.
So lassen sich unsere robolink Knickarmroboter bei einer Präzision von 1 mm und bei Lasten bis zu 3 kg in fast allen Branchen und Industriebereichen einsetzen. Es lassen sich Anwendungen mit einer Prozessdauer von 8 Sekunden realisieren. Ein Prozess ist zum Beispiel das Greifen und Ablegen eines Teils.
Unser Erfolgsversprechen: unsere robolink Robotikkomponenten bestehen zum Großteil aus unseren tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglichen eine hohe Kostenersparnis. Gleichzeit wird eine lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit realisiert.
In unserem Low Cost Automation Shop finden Sie fertige Roboterarme mit und ohne Encoder und integrierter Steuerung. Für Ihren individuellen Roboter wählen Sie aus langlebigen Getrieben, Drehachsen und Motoren Ihr passendes Roboter Bauteil.
Konfigurieren Sie Ihren robolink® Gelenkarmroboter nach Ihren Wünschen und simulieren Sie Bewegungsabläufe. In nur wenigen Klicks zum fertigen robolink® Roboter inklusive Stückliste.
Die modulare Steuerung mit kostenloser Software realisiert die individuelle Steuerung von Robotern. Beim Erwerb verschiedener Roboterkinematiken optional als Schaltschrank-Version oder Hutschienen-Version erhältlich.
Die sogenannte 7.Achse als Linearverstellung erweitert den Aktionsradius von Robotern und macht somit Anwendungen wesentlich flexibler. Für diese Achse stehen jetzt 2 Adapterkits für den direkten Anschluß von Robotern robolink DP, robolink DCi als auch Universal Robots mit UR CAP Integration zur Verfügung.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.