Drehverbindungen

Drehverbindungen sind im Allgemeinen der Kategorie der Großlager zuzuordnen, um gleichzeitig Axial- und Radialkräfte zu übertragen. Im Gegensatz zu Kugellagern werden die Drehverbindungen nicht in einem Gehäuse oder auf einer Welle montiert. Hierfür sind die Befestigungsbohrungen im Außen- und Innenring gedacht, um eine optimale Kraftübertragung und eine schnelle Verbindung zu den relevanten und anliegenden Komponenten zu ermöglichen. Der aufliegende Einbau der Drehverbindungen ist der Regelfall, jedoch ist auch eine vertikale Montage denkbar. Bei Drehverbindungen aus Metall laufen die auf Abstand gehaltenen Wälzkörper in einer abgedichteten und geschmierten Laufbahn. igus bietet Kunden die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen, zu 100 % schmierfreien Varianten zu wählen. Neben einer Drehverbindung, die auf wartungsarmen Gleitelementen läuft, bietet igus kugelgelagerte Drehverbindungen an; ob mit Außenverzahnung, Innenverzahnung oder Sonderteile nach Wunsch. 

Gleitgelagerte Drehverbindung iglidur PRT

  • 100 % frei von Schmierung
  • Sehr flacher Aufbau
  • Einbaufertig & leicht zu montieren
  • Beständig gegen Schmutz, Staub, Korrosion und Feuchtigkeit
  • Individuell konfigurierbar

Kugelgelagerte Drehverbindung xiros

  • 100 % frei von Schmierung
  • Als komplett metallfreie Variante verfügbar
  • Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Chemieindustrie
  • FDA-konforme Komponenten

Unsere Drehverbindungen im Einsatz

Montagetisch mit PRT Drehkranzlager

Montagetisch mit iglidur PRT-01 Drehkranzlager

„Wir waren auf der Suche nach einem unkomplizierten Drehkranzlager, das die Drehung unseres Montagetischs ermöglicht. Der wartungsfreie Einsatz von PRT Drehkranzlagern kam uns somit sehr entgegen. Die Zusammenarbeit mit igus verlief sehr gut.“
Maciej Banaś, GBK Projektowanie i Budowa Maszyn
Heizkabeltrommel EasyCure der Bodenbender GmbH

Heizkabeltrommel mit xirodur B180 Drehverbindung

„Die xiros Drehverbindungen haben uns aufgrund der Schmierfreiheit, des leichten Laufs sowie geringen Gewichts des Kunststoffs überzeugt. Auch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Produkte waren während des Entwicklungsprozesses sehr hilfreich.“
Jonas Bodenbender, Geschäftsführer Bodenbender GmbH

Unsere Neuheiten im Produktbereich Drehverbindungen