Korrosions- und medienbeständig: Komponenten für Waschanlagen

  • Schmier- und wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe
  • Medien- und korrosionsbeständig
  • Geringes Gewicht
  • Schwingungsdämpfend
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Online konfigurier- und in der Lebensdauer berechenbar
Auto in Waschanlage

Produkte für Waschanlagen

E4 Energiekette
  • Abriebarm, vibrationsfrei und hoch stabil
  • Geeignet für enge Bauräume
  • Für lange Verfahrwege geeignet
readychain
  • Reduzierung von Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand
  • Montagezeit reduzieren
chainflex Leitungen in der Übersicht
  • Berechen- und konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge
  • Leitungen für jede Art von Bewegung
igubal Gelenklager
  • Resistent gegen Staub und Schmutz
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Schmiermittelfrei und wartungsarm
drylin Linearführungen
  • Korrosionsfrei
  • Schmutzresistent
  • Leicht und robust
xiros Kugellager
  • Temperaturbeständig von -40 bis +80° C
  • Robust und korrosionsfest
  • Leicht und wartungsarm

Erfolgreiche Kundenanwendungen

smart plastics in Zugwaschanlage
Waschanlage für LKW
Halbzeug gefertigtes Gleitlager in einer Reifenmontagestraße
Unterbodenwäsche
Schutztürverstellung in einer Waschanlage
Fallstudie Zugwaschanlage

Fallstudie: Vorausschauender Betrieb ohne Überraschungen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Weitere Informationen

Zeichnung e-kette
Mehr erfahren
e-ketten Konfigurator auf Tablet
Jetzt starten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung