Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick & Place" Anwendungen

drylin® GRW-0630

 
Hochdynamisch bei kleiner Last

Die neue drylin® Auslegerachse wurde speziell für Pick & Place Anwendungen mit hoher Dynamik und kleinen Lasten entwickelt. Bei diesem Achsentyp stehen Schlitten mit Motor fest, während sich die Achse bewegt. Über die Zahnstange aus Kunststoff findet ein direkter, dynamischer Kraftübertrag (ca. 20-30% mehr Leistung / Geschwindigkeit) ohne Umlenkung und Vorspannung eines Zahnriemens statt. Deshalb kann die Achse mit kleinem Motor bei niedrigen Lasten bis ca. 1kg betrieben werden.

100% schmierfrei

Direkter Kraftübertrag über Zahnstange

Hohe Dynamik

Leicht und klein

Werkstoffkombination: Profil aus Aluminium / Zahnstange aus Kunststoff

Adapterplatten und Verbindungswinkel als Zubehör

Ergänzung zu 2 oder 3 Achsportalen

Niedrige Lasten bis ca. 1 kg


Einsatzgebiete: Pick & Place, Portale, Bestückung, Medizintechnik, 2- oder 3-Achsportale.

 
 
 
 
Art.-Nr.:
Abmessungen [mm]
Bestellnummer max. Hub max. axiale
Last
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
 GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung