Energieführungssysteme für Schleusen- und Dockanlagen

Für den Betrieb von Schlüsselbauwerken wie Schleusen und Brücken ist absolute Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen entscheidend. Seit vielen Jahren beweisen unsere Energieführungssysteme Tag für Tag ihre Zuverlässigkeit.

Alle igus Produkte sind:

  • Wartungsarm, inspektions- und montagefreundlich
  • Witterungsbeständig und korrosionsfrei
  • Wirtschaftlich mit langer Lebensdauer

Ob bei Neubau oder Ersatzinvestitionen, Ihr igus Team unterstützt Sie in allen Phasen, von der Aufnahme über die Planung bis hin zur Montage. Unser langjährige Erfahrung und Kompetenz auch in der Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros und ausführenden Firmen sichert Ihren Erfolg.

Langlebige Produkte für Schleusen und Docks

Rollen e-kette

Rollen-Energieketten

  • Hohe Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege bis 800 m
  • Geschwindigkeiten bis 5 m/s
  • 10x längere Lebensdauer bei weniger Antriebskraft
Mehr über unsere Rollenketten erfahren
Rührungsrinne aus Aluminium

Führungsrinnen

  • Erhältlich in Edelstahl (304)1.4301 und (316)1.4404
  • Erhältlich in Aluminium für Seewasserbeständigkeit nach EN6060 und Gewichtsreduzierung
  • Erhältlich als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne
Jetzt über unser Rinnen-Programm informieren
Schwimmender Mitnehmer

Schwimmende Mitnehmer

  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen 
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P zur intelligenten Zustandsüberwachung der e-kette
  • Kann mit verschiedenen Energieführungen eingesetzt werden
Mehr Infos über schwimmende Mitnehmer
chainflex Leitungen mit Logos DNV-GL und 36 Monaten Garantie


Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für den Einsatz in e-ketten
  • Kälteflexibel, beständig gegen Schmutz, Schlamm, Öl, UV und Salzwasser
  • Offshoretauglich mit „DNV-GL“-Zulassung 
Mehr zu chainflex Leitungen

Beim unseren Kunden erfolgreich im Einsatz


Services

Engineering Projektphase

Engineering-Service

Von der ersten Skizze mit Ihnen gemeinsam bis zum einbaufertigen Produkt
Installation eines e-kettensystems

Installation und Wartung

Montage von Energieketten mit allen Komponenten, Inspektion, Wartung – mit Systemgarantie
Blick ins e-ketten Testlabor

Tests

Im 3.800 m² Testlabor mit Außentestgelände und Klimakammer –  auch kundenindividuell