Zick-Zack-System

  • Verfahrweg: bis zu 40 Meter
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,4 m/s
  • Beschleunigung: bis zu 0,4 m/s²

Zick-Zack für Traversen – Komplettsystem bis 15 m

Zick-Zack Komplettsystem
  • 30% Gewicht reduziert im Vergleich zu bisherigem Design
  • Preis um 20% reduziert
  • Wartungsarmes und erweiterbares System

Low-Cost Zick-Zack e-kette® – Komplettsystem bis 10 m

  • Mehr als 50 % Gewichtsreduktion im Vergleich zum Standard Zick-Zack-Korb und damit höherer Nutzlast
  • Preis um bis zu 50% reduziert im Vergleich zum Standard Zick-Zack-Korb
  • Geringere Antriebsleistung durch Gewichtsreduzierung
  • Geräuscharme Kunststoff e-kette®
Low-Cost Zick-Zack

Alternative zur ZickZack Lösung – Mit wenig Bauraum bis zu 13 m in die Höhe führen

Liftband
  • Leichter und weniger Bauraum
  • Vertikale Anwendungen einfach realisieren
  • Geschwindigkeiten bis zu 1 m/s
  • Beschleunigung bis 2 m/s2
  • Max. Auszugslänge 13 m
  • Biegeradius der Leitungen bis 250 mm

Zick-Zack-Systeme im Einsatz

Zick-Zack-System in Bühnenpodien

Bühnenpodien

Zick-Zack-System im House of Dancing Water

Im House of Dancing Water

Zick-Zack-System im Bühnenportal

Bühnenportal

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung