Beanspruchung | Verfahrweg | Ölbeständigkeit | Torsion |
1 bis 7 | 1 bis 6 | 1 bis 4 | 1 bis 4 |
Beanspruchung | ❶ | niedrig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | höchste |
Verfahrweg | ❷ | freitragend | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
Ölbeständigkeit | ❸ | keine | 1 | 2 | 3 | 4 | höchste | |||
Torsion | ❹ | keine | 1 | 2 | 3 | ±180° |
Dauerbiegetests in e-ketten® bei Raumtemperatur und gleitenden und freitragenden Verfahrwegen.
Dauerbiegetests in e-ketten® bei Tieftemperaturen und einem Verfahrweg von 8 m (bis zu -40 °C je nach Werkstoff)
Dauerbiegetests in e-ketten® in unterschiedlichen flüssigen Medien bei einem Verfahrweg von ca. 0,5 m.
Abriebtests Abriebtests in Kombination mit Kettenwerkstoffen.
Dauerbiegetests in e-ketten® bei Raumtemperatur und gleitenden und freitragenden Verfahrwegen. Die Radien sind wesentlich kleiner, als im Katalog später definiert.
Dauerbiegetests in e-ketten® mit varierenden Temperaturkurven zwischen -40 °C bis +60 °C - je nach Konstruktion und Werkstoff - bei gleitenden Verfahrwegen und kleineren Radien, als im Katalog später definiert.
Dauertorsionstests in triflex® e-ketten® mit ±180 °/m bei Torsionsleitungen auf Torsionsteststand mit 1 m triflex® e-kette®.
Dauertorsionstests in triflex® e-ketten® mit Bewegungsprogrammen auf 6-Achs-Robotern.
Aufnahme und Untersuchung der Fertigungsparameter an der chainflex®-Leitung.
Durchführung von Dauerbiegetests in e-ketten®-Testanlagen in kurzen schnellen Verfahrwegen.