Weltneuheit: Ihre Wunschleitung in nur 3 Minuten...ab 300 m...in 3 Wochen

Mit chainflex® Custom Cable erstellen Sie die Wunschleitung für Ihre-kette
in nur 3 Minuten konfiguriert...ab 300 m...in 3 Wochen bei Ihnen!

Basierend auf dem neuartigen Produktionssystem "chainflex® SFP" ist igus® nun in der Lage, eine fast „unendliche“ Vielfalt an individuellen Sonderleitungen für den Kunden innerhalb kurzer Zeit in getesteter igus® Qualität herzustellen und zu liefern.
Dabei kombiniert igus® die getestete chainflex® Qualität aus dem über 1500m² großen chainflex®/e-ketten®-Labor mit den Individualitätsansprüchen seiner Kunden.
Das Ganze nennt sich "chainflex® CC", wobei das CC für "Custom Cable" steht.

chainflex® Wunschleitungen konfigurieren

Individuelle chainflex® Sonderleitungen können hier im chainflex® Custom Cable Konfigurator sofort zum tagesaktuellen Preis ab 300 m in 3 Minuten bestellt werden und werden nach 3 Wochen ausgeliefert.


Weitere Informationen zu chainflex®-Leitungen

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung