iDeas-Logo mit App, Library und CAD.

Von der Inspiration zur Konstruktion

Kreuztisch für Tischfräse mit verstellbaren Achsen und gefräster Tischplatte.
Kreuztisch für Tischfräse mit verstellbaren Achsen und gefräster Tischplatte.

Zu den eingesetzten Produkten

Produktbeschreibung

  • drylin® SHT-20 Linearmodul, Edelstahlwellen
  • Gleitgelagerte Trapezgewindespindel TR18x4 aus Edelstahl
  • Spindelzapfen bearbeitet 12h9x26mm
  • Quattroschlitten, vorgespannte Preload-Ausführung
  • Traverse aus Aluminium
  • Positionsanzeiger für eine waagerechte Einbaulage
  • Handrad Ø 80 (mit feststehendem Griff), montiert 0°
  • Hub 150 mm
  • Systemlänge ohne Zubehör (I+Hub): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Kreuztisch, Edelstahlwellen
  • Gleitgelagerte Trapezgewindespindel TR18x4 aus Edelstahl
  • Spindelzapfen bearbeitet 12h9x26mm, vorgespannte Preload-Ausführung
  • Traverse aus Aluminium
  • Ausrichtung des Antriebszapfen rechts
  • Positionsanzeiger für eine waagerechte Einbaulage, Handrad Ø 80 (mit feststehendem Griff), montiert 0°
  • Hub 150 mm
  • Systemlänge ohne Zubehör (I+Hub): 352 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung