Anschlußfertige drylin®-Lineareinheiten

Anschlussfertige Lineareinheiten für Ihren Schrittmotor Typ NEMA 23

  1. Schrittmotor(optional)
  2. Motorflansch und Kupplung
  3. Trapezgewinde 10 x 2, 10 x 3 Steilgewinde10 x 12, 10 x 50
  4. Gewindemutter und Linearlager aus iglidur® J, schmierfrei
  5. Kugellager
Aktuator
Aktuator

Produkt Services

Katalog

Katalog Daten herunterladen

Produkt Anfrage

Angebot anfragen

Online Konfigurator

Kostenloser Online-Konfigurator

Vorteile

  • Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager gelagert
  • Steigungen 2 mm, 3 mm, 12 mm oder 50 mm pro Umdrehung
  • Kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität
  • Einbaufertig lieferbar mit Motorflansch und Kupplung
  • Optional mit einstellbaren Linearlagern und spielfrei vorgespannten Schlitten
  • Neben dem Standard der rechtsgängigen Spindel können auch links- bzw. gegenläufige Spindeln eingesetzt werden
Zeichnung SAW
Zeichnung SAW
Zeichnung SAW
Zeichnung SAW
Optional: Gehäuselager mit Turn-To-Fit-Funktion

Zusatzinfos Motoren:

motoren
NEMA-GrößeFlanschbreite (b)Lochabstand (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung