drylin® EGW – Endless Gear Linearmodul

drylin EGW Linearachse mit Zahnriemenantrieb und ausfahrenden Holzleisten.

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Weitere Informationen zum Test im Labor

  • Linearführung: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC-Motor, NEMA 34
  • Hublänge: 8.000 mm
  • Aufbau: modular bestehend aus 5 Schienensegmenten
  • Last: zentrisch 200 N
  • Geschwindigkeit: 1 m/s
  • Testzyklen: Ziel 250.000 Testzyklen/ Erreicht 600.000 Testzyklen

Das Endless Gear Linearmodul im Detail

Weitere Informationen zum Endless Gear Linearmodul

Detailansichten des Linearmoduls

Endloses Zahnriemenmodul mit mehreren Ansichten der Linearführung.

Einfache Montage-Videoanleitung

EGW PDF Montageanleitung

EGW Montageanleitung mit Werkzeug-Symbol für die Montage des Endless Gear Linearmoduls.

drylin® W Wechsellager

drylin W Wechselgleitlager in verschiedenen Ansichten und auf einer Führungsschiene montiert.

Zahnstangenelement aus iglidur RN202

Gear Racks aus Kunststoff in verschiedenen Ausführungen und Größen.

Kaufberatung für Elektromotoren

Elektrische Motoren in verschiedenen Baugrößen nebeneinander angeordnet.

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung eines linearen Moduls mit Maßangaben in Seiten- und Draufsicht.
Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Banner mit Fragen-Icon und Porträt eines Mannes.

Produkt anfragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung