drylin  Linearmodul SLR-60-32x32

Stark mit bis zu 32 mm/U

Linearmodul SLR mit Spindelantrieb und mehreren Führungsblöcken.

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

SLR-60 Schlittenantrieb mit nummerierten Detailansichten von Spindel und Lagerung.
  1. Anschlussfertig mit drylin Elektromotor, sowie auf Wunsch mit weiterem Zubehör, wie z.B. Getriebe, Motorleitung, Motorsteuerung, Netzteil und mehr.
  2. Optional mit Zubehör für die manuelle Verstellung, wie zum Beispiel drylin Positionsanzeiger oder Handrad.
  3. Mit dryspin Steilgewinde mit Gewindesteigung 32x32 für besonders hohe Vorschubgeschwindigkeiten.
  4. Mit dryspin Gleitgewinde mit Gewindesteigung 32x5 für besonders präzise Positionierungen.
SLR-60 Vergleich: zwei Kabelschutzketten mit unterschiedlichen Biegeradien und Höhenmaßen.

Technische Zeichnung

SLR-60 Zeichnung mit Maßangaben und technischen Linien.
SLR-60 Zeichnung mit Maßangaben und technischen Linien.

Technische Abmessungen

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 TiefM12 - 20 Tief240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
max. Hublänge [mm]Grundgewicht [kg]Zusätzl. Gewicht pro 100 mm [kg]Max. stat. Tragfähigkeit axial [N]Max. stat. Tragfähigkeit radial [N]
150016,54,986.25025.000

Technisches Govie

Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Produkt anfragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung