Adapterkit für Portalaufbau

Adapterkit für Portalaufbau
  • Einfacher & schneller Mehrachsportalaufbau
  • Für Spindel- und Zahnriemenachsen
  • Vorbereitet zur Energiekettenmontage
  • Eloxiertes Aluminium
  • Platz- und gewichtssparend
  • Montage y-Achse auf 2 Stück x-Achsen

Produkt Services

Katalog

Katalog Daten herunterladen

Produkt Anfrage

Angebot anfragen

Online Konfigurator

Kostenloser Online-Konfigurator

Technische Zeichnung

AK_Portalaufbau_zg.gif

Produkt Zuordnung

Art.-Nr. x-Achse y-Achse Funktion Portalaufbau
AK-0011 ZLW-0630, 100 mm Schlitten ZLW-0630, 100 mm Schlitten Montage Y-Achse
AK-0012 ZLW-1040, 100 mm Schlitten ZLW-0630, ZLW-1040 Montage Y-Achse
AK-0013 ZLW-1040, 150 mm Schlitten ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montage Y-Achse
AK-0014 ZLW-1660, 250 mm Schlitten ZLW-1040, ZLW-1080 Montage Y-Achse
AK-0024 ZLW-1040, 200 mm Schlitten ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montage Y-Achse
AK-0025 ZLW-1080, 150 mm Schlitten ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Montage Y-Achse

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung