Change Language :
Ein Kleberoboter übernimmt das automatische Auftragen von Klebe- und Dichtstoffen sowie Lackiermitteln oder Isolierschäumen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
Die Einsatzgebiete von Kleberobotern sind sehr unterschiedlich und branchenunabhängig. Durch das Baukastenprinzip der igus Robotik-Komponenten können Sie nahezu jeden Klebevorgänge umsetzen und bei Bedarf flexibel anpassen. Gerne beraten wir Sie, welche Art von Roboter sich für Ihren Klebe- und Dichtprozess am besten eignet.
Konfigurieren Sie Ihren Kleberoboter in 5 einfachen Schritten:
Im Volkswagen Werk in Emden wird in der Passat B8 PA Produktion ein robolink® Gelenkarmroboter eingesetzt.
Zum Kleben von Akustikmaßnahmen im Bereich der Heckbatteriekonsole werden zwei Klebenähte durch den Kleberoboter aufgebracht, um mühsame Handarbeit durch Mitarbeiter zu vermeiden und die Qualität des Klebevorgangs zu erhöhen.
Für das exakte Auftragen von Dichtmasse setzt die tapofix GmbH aus Wolfsburg ein Raumportal von igus ein.
Durch das schnellere und perfekt dosierte Auftragen der Dichtmasse durch den Roboter konnte mühsame und zeitaufwändige Handarbeit beseitigt werden. Das Ergebnis sind höhere Produktionskapazitäten und eine gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität:
Mithilfe des LOCTITE Universal-Spritzdosiersystems und einem igus Raumportal kann präzise Klebstoff appliziert werden. Durch die hohe Bahntreue des Portals und optimal abgestimmten Druck des Dosierers kann eine hohe Wiederholgenauigkeit erreicht werden.

Automatisierungslösung online konfigurieren
Sie benötigen Hilfe bei der Produktauswahl oder Ihrem Vorhaben? Über diese Kanäle erreichen Sie uns: