Change Language :

Die mobile Roboterplattform kann mit Cobots der folgenden Hersteller ausgestattet werden: igus®, Fairino, FANUC, Dobot, Elite Robots oder UR.
oder UR für flexible Einsätze an jedem Ort. Damit wird die mobile Plattform mit Cobot zum vielseitigen mobilen Cobot.
Ihr Roboter ist nichtmit dabei? Gerne stellen wir Ihnen diese Integration zur Verfügung.
Transport von KLTs von bis zu 20 Kilogramm
Ein Manipulator bedient mehrere Stationen autonom und reduziert so den Bedarf an teuren, stationären Einheiten
Bereits mehrere Jahre im Kundeneinsatz
Ein Roboterarm kann ortsunabhängig an mehreren Arbeitsplätzen arbeiten
Industrielle Automatisierung:
Der ReBeLMove Pro mit Cobot lässt sich vielseitig in industriellen Bereichen einsetzen. Durch das AGV ist er mobil und kann an mehreren Arbeitsplätzen positioniert werden und zwischen diesen wechseln.
Die Plattform kann mit Cobots der Hersteller igus®, Fairino, FANUC, Dobot, Elite Robots oder UR ausgerüstet werden. So ist eine individuelle Lösung für jede Anwendung umsetzbar.
Ideal geeignet für die präzise Ausführung von Aufgaben, bei denen Beweglichkeit und Flexibilität entscheidend sind.
Das Ziel dieser Plattform ist es, die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen harmonischer zu gestalten und neue Möglichkeiten für Automatisierung zu bieten.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal