Change Language :
Die CH engineering GmbH entwickelte eine kompakte Erntemaschine für Weintrauben, die leicht per Anhänger zu transportieren ist. Da die Erntemaschine per Seilwinde mit dem Anhänger verbunden bleibt, können Steigungen mit bis zu 75% bewältigt werden. Um die Langlebigkeit der Leitungen zu erhöhen setzt man dabei auf unsere Energieketten der Serie E4.1. Zusätzlich kommt igubal Lagertechnik zum Einsatz, da diese weniger anfällig für Korrosion und Schäden durch Traubenmost sind, als die bisherigen Lager aus Metall.