Schmutzunempfindliche Gelenklager in Roboter zur Unkrautbekämpfung

Gezielter Herbizideinsatz mit schmiermittelfreien igubal Gelenkköpfen in autonomen Roboter

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: igubal® Gelenklager
  • Anforderungen: der Einsatz in Feldern erforderte Gelenklager, die schmutz- und staubresistent sowie robust sind; der Kunde suchte gleichzeitig nach einer kostengünstigen und leichtgewichtigen Lösung
  • Branche: Landwirtschaft
  • Erfolg für den Kunden: igubal® Gelenklager sind resistent gegen Medien, UV-Strahlen, radioaktive Strahlung, Schmutz und Staub; anders als Metall-Gelenkköpfe sind sie in der Lage, Schwingungen zu absorbieren; außerdem sind Polymergelenklager im Vergleich zu Metalllagern um bis zu 80 Prozent leichter, dies machte sich in dieser Anwendung auch positiv beim Energieverbrauch bemerkbar
Agrarroboter igubal von EcoRobotix auf einem Feld für präzise Landwirtschaft.

Problem

Lösung

Wir wollen eine wirtschaftliche und auch ökologische Lösung. [...] Zudem werden die Kunststoffe energiegünstig produziert, die Transportwege sind kurz und das Wichtigste, die Qualität bei igus stimmt.

Fabien Grevoz-Sicurani

Produktionsleiter bei EcoRobotix

igubal-gestützter Agrarroboter von EcoRobotix auf einem Feld.
igus igubal-Gelenklager an einer Roboterbaugruppe in der Landwirtschaft.